Nøjagtig detektering af højtryksrengøring
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/sps/p_fr_wh_w_300_0066.jpg?v=867306098)
- Robust hus til højtryksanvendelser op til 200 bar
- Modstandsdygtig over for rengøringsmidler takket være komponenter i rustfrit stål
- Fleksibel: IO-Link, analog udgang, skifte- eller frekvensudgang
- Integreret temperatursensor sparer hardwareomkostninger
- IO-Link muliggør dokumentation af rengøringsdrift
Hurtig og trykbestandig
Ved dokumentation af rengøringsprocesser og højtryksanvendelser er det mekatroniske måleprincip med sin hurtige responstid det foretrukne valg. Den integrerede temperatursensor og de alsidige diagnosefunktioner via IO-Link sparer både ekstra hardwareomkostninger og vedligeholdelsesomkostninger. Derudover gør brugen af et hus i rustfrit stål sensoren modstandsdygtig over for standard-rengøringsmidler.
Dokumentation af rengøringsprocesser
Alle målte værdier kan overføres til styreenheden i digital form, uden konverteringstab, via IO-Link. Flow - og temperaturværdier kan let dokumenteres for hver rengøringsproces.
Andre fordele for kunden
Hurtig responstid
Det mekatroniske måleprincip er karakteriseret af en ekstremt hurtig responstid, der også muliggør, at korte spraystød under højtryksrengøringsprocessen optages præcist med hensyn til antal.
Der kræves ingen indløbs- og udløbsrørlængder
Turbulens og luftbobler påvirker ikke målingen. Dette giver mulighed for at installere sensoren i rørinstallationen.
Anvendelseseksempel
Med IO-Link kan overvågning af et højtryksrengøringssystem, inklusive dokumentation af rengøringsprocesserne, implementeres let og hurtigt med lave hardwareomkostninger, for eksempel til brug på et moderne slagteri. ifm tilbyder alle nødvendige hardware- og softwarekomponenter, så de bl.a. også kan levere til supermarkedskæder, med den påkrævede transparens.