Til rent vand: mål ledeevnen fra 0,04 μS/cm
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/sps/p_fr_wh_w_900_0006.jpg?v=867319108)
- Til effektiv, permanent kontrol af vand- og proceskvaliteten
- Hygiejnisk godkendelse iht. EHEDG og 3A*
- Den kompakte sensor kræver ingen yderligere hardware til drift
- Høj opløsning muliggør detektion af de mindste afvigelser
Sikker løsning til permanent proceskvalitet
LDL101 konduktivitetssensorer er det rette valg, når vandets renhed er afgørende for produktkvaliteten eller procespålideligheden. Sensoren detekterer vandets konduktivitet fra en værdi på 0,04 μs/cm. Dette gør den ideel til anvendelser, hvor der anvendes renset vand på alle niveauer. Dette er tilfældet inden for fødevare- og drikkevareindustrien samt inden for halvlederindustrien, den farmaceutiske industri og energiproduktionen. I kombination med SU PureSonic ultrasonisk flowsensor, kan der f.eks. etableres en pålidelig kvalitetskontrol i filtreringsprocesser.
Kvalitetssikring og tilstandsovervågning
Den høje opløsning og tabsfri digitale overførsel af de målte værdier via IO-Link muliggør en permanent præcis analyse af vandkvaliteten, som sikrer fejlfri processer.
Hvis konduktivitetsværdien stiger, kan dette være et tegn på, at f.eks. filtrene i produktionsprocessen for renset vand kræver vedligeholdelse.
Ved anvendelse i overvågningen af kølekredsløbet kan LDL101 detektere øget mineralisering af vand, så der kan tages modforanstaltninger, inden rørsystemet udsættes for en alvorlige skade.
*Under forberedelse