You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States
  1. Produktnyheder
  2. Tilbehør
  3. Impulsforlænger til 24 V koblingsimpulser

Impulsforlænger til 24 V koblingsimpulser

  • Forlængelse og/eller forsinkelse af 24 V koblingsimpulser
  • Velegnet til brug på stedet
  • 2-kanals version
  • Pålidelig M12 forbindelsesteknologi
  • Indstilling af parametre er muligt via IO-Link

Gå aldrig glip af en puls

Især i processer med korte koblingsimpulser er det en udfordring for styresystemet at registrere hver enkelt koblingsimpuls fra en sensor på pålidelig vis. Det er her, pulsforlængeren kommer ind i billedet: Hver indgangspuls, uanset hvor kort den er, udgives som et skiftesignal med en defineret varighed. Derudover kan der indstilles en forsinkelsestid for output af skiftesignalerne.

To muligheder for indstilling af parametre

LED displayet og de to knapper gør det nemt at indstille parametre direkte på enheden. Alternativt kan pulstrækkeren også indstilles via IO-Link.

Nem tilslutning

Den direkte forbindelse til andre enheder i marken sker via en robust og industrielt kompatibel M12 forbindelsesteknologi. Pulsforlængeren kan f.eks. tilsluttes direkte til en sensor med et M12 stik.

Anvendelse på stedet

Almindelige timerelæer er beregnet til brug i styreskabe. Pulsforlængeren kan derimod bruges direkte på stedet takket være den høje IP beskyttelse. Det sparer værdifuld plads i styreskabet.

Udgangspulser kan defineres via tre parametre

Omskiftningsforsinkelse:

Udgangspulsen skifter senere end indgangspulsen.

Udkoblingsforsinkelse:

Udgangspulsen slukker senere end indgangspulsen.

Holdetid:

Definerer varigheden af udgangspulsen.