OPC UA server for VSE'en: vibrationsovervågning 4.0
- Åbent standard-interface muliggør let dataoverførsel til IT-niveauet
- Let integration af vibrationsovervågning i holistisk digital anlægs- og procesovervågning
- Enkel konfiguration og betjening uden programmeringskendskab
Let forbindelse til IT-niveauet
Med OPC UA serveren til VSE'en kan dataene fra diagnoseelektronikken overføres til IT-niveauet meget nemt og uden indgående programmeringskendskab. Dette gør vibrationsanalyseinformationerne tilgængelige for software-baseret anlægsovervågning og procesoptimering i systemer på højere niveauer.
Der er behov for en separat klient til databehandlingen.
Systemkrav
- Quadcore i5/i7
- Min. 8 GB RAM
- Windows 10 64-bit
- Windows server 2019 64-bit
- Windows server 2016 64-bit
- Net Core 3.1 Runtime (x64)
Om OPC UA
OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) er den producent- og platformsuafhængige kommunikationsstandard for sikker, pålidelig datakommunikation i Industrial Internet of Things (IIoT).