Multifunktionelt display til forskellige målte værdier
Tager (næsten) alle signaltyper
En målt værdi højt oppe i ”skyen” øger den globale – men ikke altid den lokale – synlighed af informationer. Til dette formål er det nye multifunktionsdisplay med en universel måleindgang det rigtige valgt til næsten alle anvendelsesformål.
Det kan detektere og konvertere analoge standard-signaler, impulser, frekvenser og temperatursensorer og viser den målte værdi i den påkrævede enhed direkte på stedet.
Entydig visning
TFT-displayet har mange forskellige muligheder og farver til visualisering af den målte værdi. Måleenheden vises også, signalnavnet og placeringstagget forklarer tydeligt den viste værdis betydning.
De definerbare alarmers forskellige skrift- og baggrundsfarver hjælper med at evaluere den målte værdi. Individuelle alarmer kan via de to relæ-udgange overføres til systemer på et højere niveau, eller simple kontroller kan realiseres.