Batteridrevet vibrationssensor VWV
Vibrationsovervågning til enkle maskiner
Den batteridrevne vibrationssensor giver i kombination med ZB0929 gatewayen og moneo RTM mulighed for overordnet overvågning af maskintilstanden iht. ISO 10816.
Sammen med den integrerede temperaturovervågning er det muligt at detektere overhængende beskadigelse af maskiner og planlægge behovsorienteret vedligeholdelse for at forhindre større skader og kostbare nedetider.
Hurtig integration, pålidelig kommunikation
Det trådløse design giver mulighed for, at sensorerne kan installeres på vanskeligt tilgængelige maskindele. Dataene bliver derefter sendt direkte til gatewayen eller via mesh-teknologi - og takket være et lavt strømforbrug og en høj kapacitet holder batteriet i mindst fire år.
Omfattende gateway-konnektivitet
Op til 30 sensorer kan forbindes med gatewayen med et tryk på en knap. Udover et trådbaseret Ethernet-interface har selve gatewayen også mange forskellige muligheder for trådløs forbindelse.
Problemfri integration i IT-niveauet
Problemfri integration i moneo IIoT-softwaren gør hurtigt og nemt dataene tilgængelige til analyse og visualisering. Dette gør det nemt at etablere IT-baseret anlægsovervågning.