- Produktnyheder
- Vis / Betjen / oplys
- Strømsløjfe-display til 4...20 mA-signaler
Strømsløjfe-display til 4...20 mA-signaler

Visning af analoge værdier
På trods af den stigende digitalisering er der stadig mange situationer, hvor analogt målte værdier, som f.eks. niveauet i en tank eller temperaturen i et klimatiseret rum skal kunne aflæses direkte i styreskabet eller på styrepulten. Strømsløjfe-displayet er beregnet præcist til dette formål.
Det er ganske enkelt sløjfet ind i det analoge 4...20 mA-signals ledning. Der kræves ingen spændingskilde, fordi det analoge signals energi er tilstrækkelig til strømforsyning af enheden.
Fleksibel justering af værdier
Displayet kan konfigureres til at vise målestørrelsen som en faktisk værdi, som f.eks. niveauet i centimeter eller temperaturen i grader celsius. Til dette formål kan brugeren frit definere og skalere måleområdet ved brug af start- og slutpunkter. Selv ikke-lineære signaler kan nemt vises som lineære værdier ved hjælp af lineariseringspunkter, der frit kan placeres. For eksempel kan en åbningsvinkel vises ved hjælp af målte afstandsværdier. Dette giver brugeren et stærkt og brugervenligt display til målte værdier.