Non-stop-transmission via feltbus
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/320417677_industrial-interior-of-water-plant-production.jpg?v=-1686878757)
Ethernet-switche til feltanvendelser
De decentraliserede DI-moduler fungerer som en gateway mellem binære sensorer og feltbussen. Det betyder, at binære switchsignaler kan transmitteres direkte via feltbussen. Der er ikke behov for yderligere transmissionssystemer i feltbus-topologien.
Robust og permanent tilspændt
Ethernet-modulerne er det perfekte valg, selv i de vanskeligste miljøer: Materialerne og produktionsmetoderne er identiske med ifm tilslutningskablerne i den gennemtestede EVC produktserie.
ecolink teknologien garanterer driftssikker, permanent indtrængningssikrede M12 forbindelser på kablerne.
Udvidelse af IO-Link-masterfamilien med digitale indgangsmoduler
Ethernet switchene er den perfekte tilføjelse til ifm’s IO-Link master-serie. De har det samme design, den samme portkonfiguration og standardiserede M12-tilslutninger.
Integreret tællerfunktion til højfrekvente tællerapplikationer
Sensorimpulser tælles i modulet og overføres cyklisk til PLC’en som en tællerpakke. Dette sikrer nøjagtig optælling, der ikke påvirkes af PLC'ens cyklustid.
Enkel spændingsforsyning
Til spændingsforsyning har modulerne et A-kodet M12-stik med 1 x 4 A og et L-kodet M12-stik med 2 x 16 A inkl. serie forbindelses funktionalitet.