You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States
  1. Produktnyheder
  2. Systemer for mobile maskiner
  3. ISOBUS gateway til landbrugsmaskiner

ISOBUS gateway til landbrugsmaskiner

Effektivt intelligent landbrug på den nemme måde

ISOBUS gateway giver mulighed for nem integration af de intelligente landbrugsrelevante ISOBUS-funktioner i add-on-enheders kontrolprogram til landbrug. Takket være det medfølgende ISOBUS-funktionsbibliotek kan visualiseringen for add-on-enheden konfigureres hurtigt og nemt ved hjælp af CODESYS V2.3 eller V3.5.

Takket være optimeret databehandling overføres kun de værdier, der skal visualiseres på traktorenhedens display, hvilket reducerer belastningen på databussen markant.

Fuldstændig udnyttelse af Task Controller

Udover en Virtual Terminal og AUX-N-funktionen (hjælpekontrolfunktion) kan automatiseringsfunktionerne TC-Basic, TC-Geographic og TC-Section Control i det intelligente landbrugsinterface “Task Controller” også udnyttes fuldt ud ved hjælp af ISOBUS gateway. Med M12-stikforbindelsen kan ISOBUS gatewayen nemt tilsluttes en hvilken som helst mobil styreenhed fra ifm via CAN-interfacet, også på et senere tidspunkt.

Der forlanges ingen yderligere licensgebyrer til brug af den AEF-certificerede ISOBUS gateway.