ecomatDisplay: kraftfulde, robuste HMI'er til mobile maskiner
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/p_fr_wh_w_e100_0107.jpg?v=-329462885)
- LED-displays 10", 12" og 12,3" med knapper eller touch-screen
- Hus optimeret til mobil brug
- Optisk sammenbinding (Optical bonding) : tilbyder optimal læsbarhed, forebygger tildugning på skærmen
- Montering af enhederne i en vilkårlig retning (stående/ liggende)
- Kan programmeres via CODESYS, mange interfaces som f.eks. CAN, USB 2.0 og Ethernet
Display og drift i krævende omgivelser
De nye robuste HMI'er er udviklet til brug i køretøjskabiner og uden for køretøjerne. Takket være den høje beskyttelsesgrad og optisk sammenbinding er de beskyttet optimalt mod fugt.
De tåler kraftige stød og permanente vibrationer samt ekstreme udetemperaturer.
De højopløste farvedisplays giver optimal læsbarhed selv i klart oplyste omgivelser. Til betjening har enhederne knapper, der kan programmeres frit og/eller en kapacitiv touchscreen. Til rene visningsformål findes der også en enhedsversion uden betjeningselementer.
Den integrerede kraftfulde PLC kan udføre visualiserings- og driftsopgaver. Den kan programmeres frit via CODESYS. En lang række interfaces på bagsiden af enheden, f.eks. CAN, analog video, USB 2.0 og Ethernet giver maksimal konnektivitet.
Mekanisk design
Displayene har et forseglet støbt aluminiumhus med beskyttelsesgrad IP 65, IP 67. Tætnede M12 forbindelser og et 40-polet AMP-stik bruges til tilslutningen.
Displayene kan bruges som påbygningsenhed ved hjælp af det gennemtestede RAM-monteringsystem eller kan monteres på en væg. Afhængigt af behovet kan displayene installeres i en vilkårlig retning.
Effektiv elektronik
Den integrerede 64-bit styreenhed giver mulighed for at vise
grafiske elementer i høj opløsning, afvikle anvendelsesprogrammer og enhedsfunktioner. Herudover er der mange muligheder for kommunikation og netværkstilslutning til andre systemer og netværk. Med det integrerede realtidsur er der mulighed for at forsyne logdata med et tidsstempel, så de nemmere kan spores.
Audio
Alle displays har omfattende lydfunktioner, der, afhængig af version, omfatter optagelse og udgangssignaler.
Programmering i henhold til IEC 61131-3
CODESYS-licensen, der medfølger i leveringsomfanget, muliggør en klar og nem oprettelse af anvendelsessoftwaren. De grafiske elementer oprettes via den integrerede visualiseringseditor og vælges, for eksempel, via knapper eller den tilvalgte touch-funktion.