You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States
  1. Produktnyheder
  2. Tilbehør
  3. Svejseadaptere til tanke

Svejseadaptere til tanke

Specielle svejseadaptere til tanke

De specielle adaptere er en innovativ løsning, der giver mulighed for at udføre hurtig og nem svejsning i tanken. Alle belastninger fra svejsningen, der kan forårsages af svejsning i flere lag og tykvæggede metaller, absorberes i adapterens fleksible overgangsområde.

Valgfrie køleadaptere forenkler og forbedrer svejseresultatet med specielle adaptere og standard-adaptere og giver ekstra stabilitet under svejsningen.

Efterbehandling

Til efterbehandling, især til slibning og polering af svejsesømmen, skal slibebeskyttelsesanordningerne til de respektive adaptere, og som er velegnet til intern og ekstern forarbejdning, anvendes.

Tæthedskontrol

Med sættet til tæthedskontrol, der fås som tilbehør, kan den svejsede adapters tætningskant kontrolleres for utætheder uden behov for tidskrævende fyldning af tanken. I tilfælde af en utæthed bliver den gjort synlig eller hørbar ved svejseadapterens lækageport.

Accessories