Evalueringsenhed til analoge standard-signaler
Overvågning af analoge procesværdier
Der anvendes elektroniske sensorer overalt i industrien til detektering af procesværdier såsom temperatur, tryk eller flow.
Procesværdier overvåges ofte direkte i sensoren. Nogle gange kræves der dog særskilte overvågningsenheder, for eksempel, hvis to målte værdier skal opvejes mod hinanden, og den resulterende værdi skal overvåges.
Beregning og evaluering af målte værdier
Evalueringsenheden har forskellige driftstilstande, og to analoge sensorer kan tilsluttes.
På denne måde kan to koblingspunkter tildeles et målt signal, eller en grænseværdi kan tildeles to målte værdier. De to målte signaler kan skaleres og tilknyttes hinanden ved hjælp af matematiske funktioner såsom addition eller subtraktion.
Procesværdien, der beregnes på denne måde, kan overvåges med op til to koblingspunkter og kan udlæses som et analogt signal (4...20 mA).
Målte værdier kan sendes digitalt til en styreenheden på et højere niveau via IO-Link. Enhedens omfattende parameterindstilling udføres også nemt via IO-Link.
Anvendelsesområder
Differenstrykmåling på filtre
To tryksensorer måler trykket foran og efter filtret. Hvis filtre med tiden bliver tilstoppet, øges differenstrykket.
Trykmåling i en gæringstank
Ud over det hydrostatiske tryk i bunden af tanken bliver gastrykket over mediet, der øges som et resultat af gæringen, målt og trukket fra det hydrostatiske tryk for at bestemme niveauet.