You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States
  1. Produktnyheder
  2. IO-Link
  3. AirBoxe med IO-Link

AirBoxe med IO-Link

Anvendelsesområder

Pneumatiske AirBoxe styrer cylindre eller aktuatorer ved hjælp af trykluft og findes i en lang række industrielle applikationer. De bruges i næsten alle områder, hvor pneumatik bruges til positionering. Eksempler omfatter pick and place-applikationer, værktøjsmaskiner, robotteknologi, håndtering og transportbånd. I påfyldningssystemer styrer AirBoxe aktuatorer, for eksempel under dosering eller påfyldning.

Takket være deres kompakte design kan AirBoxe monteres tæt på de pneumatiske aktuatorer, der skal styres. Den korte afstand minimerer risikoen for lækager og øger derfor energieffektiviteten markant. Desuden giver korte pneumatiske rør mulighed for korte koblingstider.

AirBoxene giver digitale indgange, hvortil f.eks. cylindersensorer til positionsfeedback kan tilsluttes. Lange separate kabelbaner til anlægscontrolleren er ikke nødvendige.

Fordele ved IO-Link

Den elektriske tilslutning sker via en 24 V strømforsyning, hvilket eliminerer behovet for ekstra hjælpespænding og skærmede kabler. Dette forenkler kabelføringen betydeligt. Diagnostik er også gjort lettere: Produktionsdata såsom driftstimer, tændingsoperationer og intern temperatur logges i AirBoxen. Dette muliggør forudsigelig vedligeholdelse og giver maksimal gennemsigtighed, for eksempel til fjernserviceformål. Eksterne fejl, såsom kortslutninger ved de digitale indgange, detekteres pålideligt. Alt i alt forbedrer disse fordele effektiviteten, pålideligheden og proceskvaliteten af ​​maskiner og systemer.