• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed

I/O-moduler uden interaktion til IO-Link

Digitale og analoge tilslutningsporte til IO-Link

Ifm tilbyder med deres IO-Link mastere en ideel løsning til optagelse af sensorsignaler direkte i maskinen uden brug af et styreskab.

En maskinstyring skal dog også kunne optage digitale og analoge signaler og styre elektriske aktuatorer ud over IO-Link information. I/O-modulerne til IO-Link tilbyder netop disse funktioner, hvilket gør dem til en ideel udvidelse til IO-Link-masterne.

Til sikkerhedsrelaterede anvendelser

En særlig udfordring er, at i visse applikationer skal spændingen på aktuatorerne (UA) afbrydes på en sikkerhedsrelateret måde.

Modulerne er udviklet, så de kan bruges i relevante sikkerhedsrelaterede applikationer op til PL d (kategori 3) uden interaktion.

Slukning uden interaktion

I klassisk sikkerhedsteknik afbrydes spændingsforsyningen til farlige aktuatorer (UA) centralt via et sikkerhedsrelæ.

I moderne, decentraliserede fieldbus-systemer styres aktuatorerne dog via "ikke-sikre" udgange på I/O-moduler, mens strømforsyningen til disse I/O-moduler i stigende grad slås fra centralt via et opstrøms sikkerhedsrelæ eller en sikkerhedsstyring.

Et dilemma her er, at der teoretisk set kan opstå en fejl i de ikke-sikre I/O-moduler, hvilket kan resultere i, at udgangen fortsat forsynes af US, selvom UA er blevet afbrudt. Af denne grund er modulerne blevet redesignet og bygget på en sådan måde, at denne teoretiske fejl udelukkes.

Mange konkurrenter refererer til "passiv sikkerhed" i denne sammenhæng. Udtrykket er dog vildledende, da det antyder en sikkerhedsanordning. Dette er grunden til, at vi udtrykkeligt henviser til "ikke-interaktion" og "fejlekskludering".

Hvad er IO-Link feltmoduler?

ifm’s IO-Link mastere er den perfekte løsning til decentral indsamling af sensorsignaler i marken, på anlæg eller i maskinen, uden behov for et styreskab. Ydeevnen af ​​IO-Link-infrastrukturen er væsentligt forbedret af IO-Link-modulerne. De har ind- og udgange til binære, analoge og digitale signaler og kan også styre aktuatorer.