Fejlsikre induktive sensorer til industrielle og mobile applikationer
Robust sikkerhed
Fejlsikre sensorer beskytter både menneske og maskine. Til dato er ifm den eneste leverandør, der markedsfører fejlsikre induktive sensorer i et robust helmetalhus for at sikre maksimal pålidelighed selv under ekstreme forhold. Helmetalhuset giver optimal beskyttelse mod permanent fugt. Derudover er sensorerne godt sikret mod stød- og vibrationsbelastninger, der er særligt udbredte i mobile maskiner. På grund af det udvidede temperaturområde på -40 til 85 °C kan de bruges i isende kulde og sommervarme, indendørs og udendørs på køretøjer og maskiner.
Anvendelsesområder
Typiske anvendelser for fejlsikre sensorer kan være serviceluger eller mandehuller, hvor de sikrer, at maskinen ikke kan starte, før lugen er lukket. På mobile maskiner såsom mobilkraner eller kirsebærplukkere overvåger sikkerhedssensorer ofte støttebenene, der er trukket ud for at forhindre køretøjet i at vælte.