Den nye generation af ecomatBasic-styreenheder
To styreenheder i én
Den nye generation af ecomatBasic-styreenheder har alt, du skal bruge med hensyn til ydeevne og fleksibilitet til pålidelig styring af mobile maskiner. Ud over en styreenhed til standard-applikationer, har ecomatBasic også en særskilt styreenhed til sikkerhedsrelaterede funktioner.
Mere kraft – også til retrofitting
Med op til 16 multifunktionelle indgange og udgange hver, er styreenheden konstrueret til at opfylde ethvert kundespecifikt krav – især fordi datakraften er blevet mere end fordoblet sammenlignet med den første generation. Det er nemt at udnytte denne ekstra ydeevne og fordelen ved CODESYS 3.5 i eksisterende maskiner: CR403S’s dimensioner er de samme som BasicController-seriens.