• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed

Hygiejnisk flowmåler med IO-Link

Ikke flere blinde vinkler i den digitale proces

Den magnetisk induktive flowsensor SM Foodmag tager flowmålingen af flydende fødevarer og fødevarer med cremet konsistens til et nyt niveau. Sensoren er udstyret med IO-Link og er den første af sin slags til at aktivere digital dataoverførsel fra processen og eliminerer dermed den sidste blinde vinkel i den digitaliserede, gennemsigtige produktionsproces. På stedet viser selve displayet og status-LED’en, der er synlig hele vejen rundt, information om den aktuelle status. Sensorversionen uden display kan anvendes til installationssituationer, hvor der ikke kræves visualisering af procesværdierne.

Måler det, der betyder noget

Sensoren detekterer den aktuelle flowhastighed, den samlede volumen og flowretningen og mediets tilstedeværelse (ofte benævnt detektering af tomt rør). Den overfører desuden ledningsevnen og temperaturen til styringssystemet og IT-niveauet. Dette kan reducere behovet for yderligere målepunkter i systemet.

Nemhed, klarhed, sikkerhed

Integrationen af SM Foodmag går næsten af sig selv. Kombineret med vores patenterede kabler sikrer M12-standardforbindelsen hurtig, vandtæt og fejlfri forbindelse til data-infrastrukturen. Standard-installationsmål og et fleksibelt valg af pakninger og procesadaptere gør den nem at integrere i eksisterende systemer.

Den app-baserede menustruktur og guidede installation gør parameterindstilling en let sag. SM Foodmag sikrer lokalt og digitalt maksimal synlighed i røret – til en mere pålidelig proces.

Forskellige applikationer til SM Foodmag

Inden for fødevareindustrien er SM Foodmag det ideelle valg til præcis flowmåling af en lang række medier. I mejeriproduktioner til måling af mælk, fløde og yoghurt eller i bryggerier til måling af vand, mos, urt og øl – sensoren imponerer altid med sin nøjagtighed og pålidelighed. Få mere at vide om det omfattende udvalg af applikationer direkte fra vores kunder.

Produkter