• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed

Miniature induktive sensorer

Anvendelsesområder

De induktive sensorer af IY/IZ-typen anvendes i forskellige industriområder, hvor pladsen er begrænset, for eksempel i maskinværktøjer, montageautomatisering og produktion af elektronik. De detekterer slutpositioner på små gribere og kan bruges til nøjagtig overvågning af gear-hastigheder og roterende bevægelser.

Større registreringsområde til stabile processer

Et større registreringsområde gør det nemt at placere sensorerne. Positionsdetekteringen er pålidelig, selv i tilfælde af mekaniske tolerancer, og man undgår dermed utilsigtet kobling. Dette gør processen mere pålidelig.

Installation

M5-gevindet gør det nemt at skrue IY-huset i. IZ-huset har en glat bøsning på 4 mm og kan fastgøres præcist og effektivt ved hjælp af den dertil passende holder.

Beskyttelsesgraden IP67 til udfordrende omgivelsesbetingelser

Det robuste hus er specielt udviklet til krævende industriomgivelser og er holdbart og driftssikkert. Takket være beskyttelsesgraden IP67 garanterer sensorerne en driftssikker ydeevne, selv under ekstreme forhold som tøv, fugt og vibrationer, hvilket forbedrer processtabiliteten og -effektiviteten i forskellige industrisektorer.

Produkter