• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed

VVB som 3-akset vibrationssensor med IO-Link

Gennemprøvede indikatorer overvåget i 3 dimensioner

VVB30x registrerer konstant vibrationerne i tre måleakser og bruger dem til at beregne dokumenterede indikatorer til evaluering af maskinens tilstand. Dette giver brugeren information om træthed (v-RMS), mekanisk friktion (a-RMS), stød (a-Peak) og lejeslid (Crest). Overfladetemperaturen overføres også som en ekstra slidindikator. I basistilstandsovervågningsversionen analyserer sensoren også maskinens ubalance og registrerer maskinens driftstimer baseret på vibrationsniveauet. DataScience-tilstandsovervågningsversionen har også den integrerede mulighed for lejeanalyse BearingScout™.

Dataflow mod kontrolsystem og IT-niveau

Alle data overføres samtidigt både til styringssystemet og til IT-niveauet via IO-Link, så brugeren har alle relevante indikatorer for IT-baseret tilstandsovervågning, fx i moneo IIoT-platformen.

Enkel grænseværdiindstilling til ISO 20816-3

Indstilling af vibrationsgrænseværdierne er også let med VVB30x: baseret på ISO 20816-3 standarden kan maskinkategorien vælges, og de definerede grænseværdier for denne kan overføres til sensoren ved systemkommando. Hvis en grænseværdi overskrides, er en detaljeret fejlanalyse let mulig takket være den integrerede BLOB-ringhukommelse. Op til 12 sekunders rådata kan leveres automatisk. Derudover er sensoren udstyret med en intern karakteristisk værdihistorik, der giver et overblik over de seneste ni dage.

Takket være VVB30x er en omfattende vibrationsanalyse og præcis maskinovervågning nemmere end nogensinde før.

3-akset IO-Link vibrationssensor til smart tilstandsovervågning

Få værdifuld indsigt i dit maskineris helbred med den nye VVB3 tilstandsovervågningssensor. VVB3-sensoren registrerer konstant vibrationer i tre akser og måler desuden overfladetemperaturen på ikke-roterende komponenter. Ud fra disse værdier bestemmer den smarte sensor maskinens "vitale organer".