- Cylindersensorer
- Cylindersensor med IO-Link
Intelligent cylinderkontakt til T-slot
MK cylinderkontakten med IO-Link er kendetegnet ved to konfigurerbare hardware-koblingsudgange og yderligere egenskaber, der er gjort mulige takket være digital datatransmission. Sensoren kan for eksempel lære mål-slagtiden og sammenligne den med den faktiske værdi ved hjælp af funktionen ”Teach in-applikation”. Derudover gør datalagringsfunktionen det nemt at udskifte og genstarte sensoren.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/zylindersensoren/bs_mk59xx2240.jpg?v=551383619)
Med en hus-længde på 30 millimeter egner sensoren sig perfekt til overvågning af kortslagscylinderes endeposition. Den kan overvåge to endepositioner takket være to konfigurerbare koblingspunkter. Dette sparer tid og omkostninger takket være en mindre kompliceret installation og ledningsføring. Cylindersensoren er også perfekt til in-line kvalitetsovervågning takket være dens to koblingspunkter og lineære signaludgang. Magneten, der er anbragt på stemplet, sikrer, at magnetfelter allerede detekteres foran sensorhuset. Dette resulterer i et samlet detekteringsområde på 50 millimeter.
Produktfordele
Dette tilføjer ikke kun ekstra funktioner og øger produktiviteten, men sparer også tid og omkostninger.
Måling af slagtid, en koblingscyklustæller og detektering af enhedstemperaturen hjælper dig med at reducere omkostningerne ved nedetid.
IO-Link giver mulighed for at få fjernadgang til sensorparametre, hvilket betyder, at sensoren også kan indstilles uden for maskinen.
Kortere installationstid, fordi én sensor dækker to koblingspunkter og mere fleksibel indstilling af koblingspunkter via den digitale programmeringsfunktion.
Automatisk tilpasning af de individuelt konfigurerbare sensorindstillinger sikrer nem udskiftning af sensorer.
Anvendelsesområder
Kortslagscylinder med begge endepositioner
Cylindersensoren med IO-Link kan takket være et ekstra konfigurerbart koblingspunkt overvåge begge endepositioner på kortslagscylindere med slag på op til 50 mm.
Signalerne kan indstilles efter behov alt efter de anvendte cylindertyper.
Kontinuerlig positionsovervågning
Denne sensor kan udføre ekstremt præcise overvågningsopgaver på pneumatiske cylindere. Sensoren løser nemt kvalitetssikringsopgaver med de relevante egenskaber som en repeterbarhed på 0,2 mm, en linearitetsfejl på < 5 % og en opløsning på 0,01mm.
Overvågning af in-line-kvalitet
IO-Link cylindersensoren egner sig takket være det andet koblingspunkt perfekt til detektering af arbejdsemner og fejl i placeringsprocessen.
Ved hjælp af vinduesfunktionen kan ukorrekt fyldning af maskinen detekteres og rapporteres direkte til en styreenhed.
Tilstandsovervågning
Maskinydelsen kan overvåges optimalt, selv i en længere periode.
Sensoren kan takket være den nye ”Teach in-applikation” også påtage sig diagnosefunktioner for den pneumatiske cylinder. Sensoren fastlægger en reference-funktionstid og kan detektere, hvornår og hvor meget de aktuelle slagtider afviger fra den ideelle tilstand baseret på en permanent sammenligning af målsætningen og den faktiske slagtid. Hvis den applikationsspecifikke tolerance, der er indstillet af brugeren, overskrides eller ikke nås, udsendes der en advarsel.
Systemforbindelse
Digital kommunikation ned til sensoren
- Præcis transmission af stempelposition
- Konstant og høj opløsning i hele måleområdet
- Decentraliserede IO-Link mastere reducerer den påkrævede kabelføring
- Ukompliceret digital dokumentation
- Sensordata kan anvendes i IIoT-kontekst
moneo: IIoT-platformen
- Vedligeholdelsesaktiviteter kan planlægges
- Parameterindstilling
- Tilstandsovervågning
- Kommunikation mellem OT- og IT-niveau
Merværdi takket være IO-Link
- Bluetooth-adapter
Giver mulighed for at få adgang til sensorer via en smartphone til nem parameterindstilling og læsning af procesværdier og hændelser for alle IO-Link enheder, der er forbundet med masteren. - Fjernvedligeholdelse
Fjernvedligeholdelse og parameterindstilling via etablerede feltbus-systemer og IO-Link
- Overbygninger er ikke nødvendige
- Omkostningsbesparelser og øget sikkerhed - Tilslut & gå i gang
Cylindersensoren kan konfigureres hurtigt og nemt via IO-Link. Kræver kun en parameter. - Tabsfri datatransmission
IO-Link muliggør tabsfri datatransmission, da konverteringstab er udelukket via digital kommunikation, og eksterne påvirkninger, såsom magnetfelter, har ingen indvirkning på datatransmission.
Eksempel på beregning af investeringsafkast
Uønskede nedetider er særligt relevante for produktionsfaciliteter, der fremstiller mange produkter med høj hastighed. En ubetydelig pneumatisk dæmpers svigt på en linearføring i en samlebåndsproduktion har medført, at systemet står stille i en vis periode.
Den nye sensor kan overvåge slagtiden på denne linearføring eller på enhver lineær aktuator med en magnet.
Fuldautomatisk produktionsanlæg med 6.000 dele/dag i 2 skiftehold | ||
---|---|---|
Stilstand på grund af defekt dæmper | 2h | T |
Vedligeholdelsespersonale | €50/h | K |
Produktionsstilstand, 375 dele/timen á €10 | €3.750/h | P |
(kasserede produkter er ikke inkluderet) | ||
Omkostninger til dæmperen | €30 | M |
Antal skadestilfælde årligt | 2 | E |
Årlig besparelse | S | |
S = ((K+P) x Tx E) + M S = €15.230 |