- Cylindersensorer
- Sensorer til pneumatiske cylindere
Sensorer til pneumatiske cylindere
Cylindersensorer anvendes til positionsdetektering af stempler på pneumatiske cylindere. De monteres direkte på cylinderen. Ringmagneten, der er anbragt på stemplet, detekteres gennem husvæggen af ikke-magnetiserbart materiale (f.eks. aluminium, messing eller rustfrit stål). De kan monteres direkte på cylindere med T-not og C-not og også på runde cylindere, trækstangs-, profilrørscylindere eller cylindere med trapezformet not ved hjælp af en tilpasning.
Tilpasning kræves ikke
Tilpasning kræves
Cylindere med T-not
T-noten er den mest anvendte not i pneumatiske cylindere. Der kræves typisk intet tilbehør til montering af ifm's cylindersensorer med T-not. Sensorerne kan ganske enkelt skubbes ind i noten og fastgøres med monteringsklemmen.
Cylindersensorerne kan monteres uden tilbehør i en T-not med en bredde på 5,1 til 5,7 mm. Klemmens effektive højde bør være mellem 3,3 og 4,5 mm.
Cylinder | Tværsnit | Typiske producenter |
---|---|---|
![]() |
![]() |
Festo ADN Festo DSBC Festo AEVC SMC CP95 |
Cylindere med C-not
C-noten er især udbredt i den asiatiske region. Der kræves typisk intet tilbehør til montering af ifm's cylindersensorer med C-not. Sensorerne kan ganske enkelt skubbes ind i noten og fastgøres med monteringsklemmen.
C-not sensorerne kan også monteres i en T-not ved hjælp af T-not adapteren E11928.
Cylindersensorerne kan monteres uden tilbehør i en C-not med en bredde på 3,0 til 3,3 mm. Klemmens effektive højde bør være mellem 3,0 og 4,0 mm.
Cylinder | Tværsnit | Typiske producenter |
---|---|---|
![]() |
![]() |
Festo ADN-S SMC CP96 SMC C55 SMC CQ2 |
Profilrørs- eller trækstangscylindere
Profil- eller trækstangscylinderes struktur er i princippet ens. Hvis der ikke findes en ekstra not på den pneumatiske cylinder, kræves der tilbehør til montering af cylindersensoren. Det tilbudte tilbehør er skræddersyet til ifm’s T-not sensorer. Monteringstilbehøret skal vælges i overensstemmelse med klemmebredden.
Cylinder | Tværsnit | Typiske producenter |
---|---|---|
![]() |
![]() |
Festo SMC C96 |
Rund cylinder
Runde cylindere har hverken en fastgørelsesnot eller et fastgørelseselement som f.eks. en trækstang. Derfor kræves der ekstra tilbehør til tilpasning af cylindersensorer med T-not. Dette varierer alt efter stemplets diameter og materialet.
Cylinder | Tværsnit | Typiske producenter |
---|---|---|
![]() |
![]() |
Festo DSNU SMC C85 |
Cylinder med trapezformet not
Den trapezformede not eller svalehalenot er typisk bredere end en konventionel T-not. Derfor kræves der tilbehør til montering af cylindersensoren med T-not. Dette varierer alt efter cylindernotens bredde.
Cylinder | Tværsnit | Typiske producenter |
---|---|---|
![]() |
![]() |
Festo DSNU SMC C85 |
Fabrikantspecifik cylindernot
Udover de cylindertyper, der normalt anvendes på markedet, findes der altid en fabrikantspecifik cylindernot. Der fås specialfremstillede adaptere til installation af cylindersensorer med T-not på disse cylindere.
Vælg efter anvendelsesformål
Applikation | Fordele | Til produkterne |
---|---|---|
Svejsning |
|
Brug til svejsning |
Højtryksrensning |
|
Brug i vådområder |
Brug i risikoområder |
|
Atex II 1 D / G |
|
Atex II 3 D | |
|
Atex II 3 G |