You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States
  1. ifm mate
  2. Moduler

ifm mate: Modulerne

Nyhed: SAP-forbindelse til centraliseret ordrestyring. Sensor-baseret kvalitetssikringsproces til montage- og samleopgaver

Integration via modulet "Shop Floor Integration" forenkler ordrebehandlingen

Fra version 1.4.0 kan operatør-hjælpesystemet ifm mate forbindes gnidningsløst med en virksomheds SAP S/4HANA-system. Arbejdsordrer til manuelle arbejdsstationer kan oprettes centralt, og arbejdets fremskridning spores. På mate-brugerinterfacet kan de afventende manuelle arbejdsordrer vælges til behandling af operatøren ved brug af en håndscanner. Når ordrerne er valgt, bliver yderligere detaljerede oplysninger om ordrerne vist i mate. Disse oplysninger kan være de mængder, der skal produceres, og yderligere videoer eller instruktioner til produktionstrin. Det korrekte valg af materialekasserne samt deres placering kan også kontrolleres til fejlfri, maksimal ergonomisk og effektiv ordrebehandling.
Gode og dårlige dele kan automatisk føres tilbage til SAP ved hjælp af det sensorbaserede kvalitetskontrolsystem, der også er tilgængeligt. Når ordren er behandlet, bliver alle oplysninger sendt, så dataene omgående kan bruges til dynamisk produktionsplanlægning.

Overblik over fordelene:

  • Centraliseret, dynamisk styring af manuelle produktionsordrer
  • Ekstra kvalitetssikring takket være verifikation af korrekt udstyr på arbejdspladsen
  • Automatisk registrering af gode og dårlige dele optimerer yderligere produktionsplanlægning  

Dette er egenskaberne, du kan glæde dig til:

Der tilføjes yderligere moduler til ifm mate i fremtiden:

ActivityLog via MQTT
Dataregistrering til procesanalyse
Dokumentation af produktafvigelser
Digitalisering af dine defekte kort direkte på arbejdspladsen

Mange funktioner til perfekt kvalitetskontrol

Dualis fås med infrarødt eller RGB-W lys. Det sidst gør det muligt at skelne mellem objekter efter deres farver. Højt reflekterende objekter kan også nemt detekteres takket være polfilteret. Under stærkt svingende lysforhold tager Dualis op til 5 billeder med forskellige eksponeringstider og udvælger herefter det optimalt belyste billede til kvalitetskontrol.

Version 1.3.0: sensorbaseret kvalitetssikringsproces til monteringsopgaver

O2D5-vision-sensor hjælper medarbejdere med nominel/faktisk-sammenligning

Problemfri integration af O2D5-vision-sensoren udvider medarbejder-hjælpesystemet til at inkludere praktisk support til medarbejdere i forbindelse med monteringsovervågning. Sensoren sammenligner konturer og overfladers faktiske tilstand med prædefinerede referencer. Dette kan gøres mellem monteringstrin eller ved afslutningen af processen ved hjælp af en eller flere vision-sensorer. Ukorrekt samling af konnektorer, udeladte limsteder eller ukorrekt monterede komponenter detekteres pålideligt med høj præcision og signaleres til medarbejderen. Som en yderligere hjælp bliver den respektive målkontur vist på skærmen, så monteringstrinnet hurtigt og nemt kan korrigeres på en måde, der er let at huske. Når den faktiske tilstand matcher specifikationen, frigiver systemet det næste monteringstrin. Der kræves ingen ekstra styreenhed til integration af O2D5-vision-sensorerne i ifm mate.

Overblik over fordelene:

  • Permanent in-line- og endelig kvalitetskontrol
  • Øjeblikkelig indlæringseffekt takket være mål/faktisk-visningen
  • Sikkerhed i komplicerede og følsomme produktionstrin
  • Lavest mulige procentdel af defekte produkter

Version 1.2.0: kommunikationsgrænseflade tilgængelig nu

REST-API: Forbindelse til ERP og serverstrukturer

Med REST-API giver ifm mate fra softwareversion 1.2.0 eller nyere mulighed for at oprette forbindelse til netværksstrukturer på højere niveau. Hvis flere af arbejder-hjælpesystemerne anvendes, kan de få adgang til et centralt bibliotek med montageretningslinjer. Dialog med ERP-systemer er også mulig til for eksempel centralt og effektivt at sende montageordrer til de individuelle manuelle arbejdsstationer. Hvis værktøjer integreres, kan det nøjagtige drejningsmoment til den aktuelle montageproces sendes via grænsefladen for at undgå beskadigelse af produktet.

Kort sagt: Ved hjælp af REST-API kan du integrere ifm mate direkte i dine digitale ordrestyrings- og kvalitetssikringsprocesser.

Følgende anvendelser er nu mulige:

  • Kvalitetskontrol
  • Versionsstyring
  • Ordrestyring
  • Samspil med værktøjer