- Vision-sensorer
- O2D vision-sensor
- Mål, afstand og produktvalg
Mål, afstand og produktvalg
Overblik over 2D-vision-sensorer
Kommunikationsinterface | Proces-interface | Belysning | Objektiv | Vare-nr. |
Ethernet TCP/IP |
(8 poler, A-kodet) |
RGB-W (polariseret filter integreret) |
Standard 16° | O2D500 |
Vidvinkel 30° | O2D502 | |||
Telefoto 10° | O2D504 | |||
Infrarød | Standard 16° | O2D520 | ||
Vidvinkel 30° | O2D522 | |||
Telefoto 10° | O2D524 | |||
5 poler, L-kodet (overensstemmelsesklasse B) |
RGB-W (polariseret filter integreret) |
Standard 16° | O2D510 | |
Vidvinkel 30° | O2D512 | |||
Telefoto 10° | O2D514 | |||
Infrarød | Standard 16° | O2D530 | ||
Vidvinkel 30° | O2D532 | |||
Telefoto 10° | O2D534 | |||
(5 poler, A-kodet) |
RGB-W (polariseret filter integreret) |
Standard 16° | O2D540 | |
Vidvinkel 30° | O2D542 | |||
Telefoto 10° | O2D544 | |||
Infrarød | Standard 16° | O2D550 | ||
Vidvinkel 30° | O2D552 | |||
Telefoto 10° | O2D554 |
Ledningsføring og udløsning
Billedoptagelse kan udløses med en binær sensor tilsluttet udløserindgangen (f.eks. en lyssensor), en kommando via proces-interfacet (EtherNet/IP eller TCP/IP), eller kontinuerligt med en fast billedhastighed.
Følgende forbindelsesdiagrammer viser vision- og udløsersensorernes ledningsføring i overensstemmelse med konnektor-versionen:
Ekstra belysning
Mens den integrerede LED-lyskilde i O2D-kodelæseren sikrer en tilstrækkelig belysning til de fleste formål, findes der anvendelser, hvor ekstra ekstern belysning er påkrævet.
Type | Rødt lys | Infrarød | Hvidt lys | Belyst område | Beskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
Bar |
O2D921 | O2D922 | O2D923 | 10 x 75 mm | Meget diffus og næste skyggefri belysning |
O2D924 | O2D925 | O2D926 | 10 x 150 mm | ||
Mørkt område | O2D920 | - | - | Ø 90 mm | Fremhæver overfladekarakteristika som f.eks. nålekoder |
Ring |
O2D915 | O2D917 | O2D919 | Ø 106 mm udvendig Ø 66 mm indvendig |
Ensartet og stort set skyggefri belysning |
Kuppel |
O2D931 | O2D930 | O2D930 | 80 x 80 mm |
Belysning fra flere vinkler eliminerer hotspots på vanskelige målformer - "overskyet dagslys". |
O2D933 | O2D932 | O2D930 | 130 x 130 mm | ||
Baggrund |
O2D940 | O2D941 | - | 25 mm rektangulær | Skaber en skarp sort/hvid kontur på den ydre kant |
O2D942 | O2D943 | - | 50 mm 2 | ||
O2D944 | O2D945 | - | 100 mm 2 |