- Hældningssensorer
- Monteringsmuligheder
Monteringsmuligheder
Vinkel- og aksedefinitioner som en funktion af monteringspositionen
De fleste hældningssensorer, der er tilgængelige på markedet i dag, har et 3-akset (x/y/z) MEMS-accelerometer.
Afhængigt af sensortypen afgør den endelige fabriksindstillede kalibrering, hvilke måleakser og også hvilken rotationsretning der anvendes for det pågældende element. Det betyder, at næsten alle typer kan genereres fra en 3D-målecelle.
Hældningssensorer kan monteres vandret eller lodret.
De følgende billeder illustrerer fornemmelsen af retning og orientering og rotation som en funktion af monteringspositionen.
Vandret montering af 1-aksede hældningssensorer
Hvis sensoren er monteret vandret, kan den kortlægge rotation rundt om dens x- eller y-akse:
Lodret montering af 1-aksede hældningssensorer
Hvis sensoren er monteret lodret, er det kun en rotation rundt om z-aksen, der giver mening for en 1-akset sensor:
Vandret montering af 2-aksede hældningssensorer
Hvis en 2-akset sensor monteres vandret, kan den kortlægge rotation rundt om sin x- OG y-akse:
Lodret montering af 2-aksede hældningssensorer
I lodret position kan den 2-aksede sensor levere output for x- OG y-vinkler: