• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Hældningssensorer
  2. Statiske hældningssensorer

Statiske hældningssensorer

Allround-valg til statiske anvendelser

Denne type hældningssensor bruges primært i statiske eller kvasistatiske anvendelser.
De omfatter en række forskellige stationære anvendelser, som f.eks. støtten af en sakseelevator. Sådanne maskiner kræver en høj statisk nøjagtighed, men sensoren er udsat for minimal vibration.
I anvendelser, hvor diffuse, eksterne accelerationer er mere hyppige, kan der bruges softwarefiltre til at udjævne sensorsignalet.

Digitale filtre for sådanne sensorer er normalt filtre for "bevægelsesgennemsnit". Ulempen ved dette er, at mens værdien forekommer meget mere stabil, påvirkes sensorens reaktionstid.
I ekstreme tilfælde bør der findes en god balance mellem stabilitet og responstid.

Statiske hældningssensorer for JN-serien med 3 grader af frihed

Ofte forudsætter en pålidelig drift horisontal justering af maskiner eller maskindele. Hældningssensorer baseret på statiske måleprincipper er designet til vinkelpositionsregistrering eller nivellering af stationært, mobilt maskineri.

De bruges normalt til positionsregistrering på arbejdsplatforme eller nivellering af mobile kraner eller gravemaskiner. Industrianvendelser inkluderer solcellebaserede sporingssystemer.

Ekstra funktionaliteter for den statiske hældningssensor [JNxxx0]

  • Den integrerede MEMS-målecelle gør det muligt at levere alle rå 3D-data for accelerometeret parallelt med (via CANopen og J1939) eller sekventielt til 2D-hældningsværdier (via IO-Link).
  • Beregnede karakteristiske værdier for de tre akser, som f.eks. vibrationshastigheden [v-RMS] og vibrationsaccelerationen [a-Peak] kan udlæses direkte.
  • Foruddefinerede filterniveauer (f.eks. 0,1-10 Hz) og et aksevalg kan indstilles til at passe til anvendelsen.
  • Den lavfrekvente registreringsrækkevidde af måleceller gør det muligt at registrere strukturel vibration eller tårnvibration i henhold til ISO4866 eller overvåge maskiner i henhold til ISO10816.
    Typiske anvendelser er køle- og vindtårne eller systemer til registrering af jordskælv.

Begrænsninger for statiske hældningssensorer

I statiske anvendelser med kraftige slag og vibrationer er softwarefiltrering eller dæmpning af målesignalet måske ikke tilstrækkeligt.
Desuden er et kompromis mellem signalstabilitet og responstid ofte ikke mulig pga. anvendelsen.
Desuden kan accelerationer af køretøjer ved tidspunktet for start og bremsning have en markant effekt på måleresultatet, da en statisk hældningssensor ikke kan skelne mellem den faktiske acceleration, jordens tyngdekraft (reference) og den eksterne acceleration forårsaget af ovennævnte effekter.
Afvigelsen afhænger af, hvor stor den respektive acceleration og hastighed er.

For sådanne anvendelser anbefales accelerationskompenserede (dynamiske) hældningssensorer. De er baserede på en avanceret teknologi for tidligere kvasistatiske hældningssensorer.