Niveausensorer
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/fuellstand/ifm-level_header.jpg?v=1010724372)
Niveaumåling og bedømmelse af denne spiller en vigtig rolle inden for procesautomatisering. Hvad sker der, hvis en tank med væske løber over eller løber tør?
Niveauapplikationer kan løses vha. en lang række teknologier. Find den, der passer bedst til din anvendelse.
Teknologi | Anvendelsesområder | Sensortype | Maks. måleområde [cm] | Analog udgang | Koblingsudgang | Godkendelser | Mere information | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Impedansspektroskopi i kontakt med mediet |
Alternativ til vibrationsgafler Undertrykker aflejringer og skum |
LMT, LMC | - | - | + | EHEDG, 3A, FDA, EC1935, WHG*, ATEX, DNV/GL, FCM |
Grænseniveauanvendelser |
![]() |
Kapacitiv i kontakt med mediet |
Til overløbsbeskyttelse og lækageovervågning |
LI | - | - | + | WHG* | |
![]() |
Kapacitiv uden kontakt |
Til registrering gennem ikke-metalliske tankvægge |
KG, KI, KQ | 25 | - | + | ||
![]() |
Kapacitiv i kontakt med mediet |
Til anvendelser på hydraulik- og kølemiddeltanke |
LK, LT | 73 | + | + | WHG* | Kontinuerlige niveaumålings applikationer |
![]() |
Ført (guided) radarbølge i kontakt med mediet |
Til industrielle og hygiejniske anvendelser |
LR | 200 | + | + | EHEDG, 3A, FDA, EC1935, WHG* | |
![]() |
Hydrostatisk i kontakt med mediet |
Til industrielle og hygiejniske anvendelser på tanke og i fritflydende vandveje |
PG, PI, PA, PS, PN, PE, PM |
- | + | + | EHEDG, 3A, FDA, EC1935, ATEX, DNV/GL, FCM | |
![]() |
Ultrasonisk uden kontakt |
Til lange afstande og vanskelige overflader |
UGT, UIT | 800 | + | + | ||
![]() |
Fotoelektrisk uden kontakt |
Til lange afstande Vinkeluafhængig måling med fokuseret lyspunkt |
O1D | 980 | + | + | ||
![]() |
Fotoelektrisk 3D uden kontakt |
Til bulk materialer Til fuldstændigheds overvågning |
O3D | 800 | + | + | ||
![]() |
Radar uden kontakt | Til industrielle og hygiejniske anvendelser |
LW | 1000 | + | + | EHEDG, 3A, FDA, EC1935, FCC, CRN, cULus, UKCA | |
*Tysk, føderal vandlov |