- Oversigt over niveausensorer
- Produktinnovationer
- Hygiejnisk radar-niveausensor
Radar-niveausensor: hurtig og præcis op til 10 m
Problemfri niveauovervågning i tanke
Radar-niveausensoren LW2720 sætter nye standarder for hastighed og nøjagtighed. Startende med installation på rekordtid: et standard M12-kabel, hurtig parameterindstilling ved hjælp af IO-Link og et stort udvalg af adaptere giver mulighed for en enkel, tilpasset og ukompliceret opstart.
Når LW2720-sensoren for eksempel anvendes i tanke, der kan være op til 10 meter høje, detekterer sensoren niveauet præcist, selv hvis der er omrøringsudstyr eller spraykugler i tanken. Den påvirkes heller ikke af skiftende medieegenskaber. Også fyldning eller tømning af tanke ved høj hastighed registreres hurtigt, med høj præcision og uden blinde områder af radarsensoren takket være 80 GHz-teknologi.
LW27 i detaljer
Produktfordele
80 GHz-teknologien giver mulighed for fokuseret og præcis niveaumåling, selv på trange steder.
Den præforbundne M12-forbindelsesteknologi reducerer ikke kun risikoen for forkert ledningsføring. Der kræves kun én værdi til parameterindstilling, hvilket også gør opsætningen hurtig og nem. Parametre kan også nemt indstilles via EIO330 Bluetooth-adapteren vha den gratis moneo|blue-app.
Det berøringsfrie måleprincip forhindrer funktionsfejl forårsaget af vedhæftende medier eller beskadigelse fra omrøringsudstyr. Selv procestilstande som tæthed, viskositet, temperatur, tryk og pH påvirker ikke målingen.
Forstyrrende strukturer (rørsystemer, omrøringsudstyr, spraykugler osv.) undertrykkes automatisk af den intelligente algoritme, minimerer parameterindstillingen og sikrer en pålidelig og problemfri niveaumåling.
Optimal og langvarig holdbarhed til at modstå selv regelmæssige rengøringsprocesser. Ingen slitage forårsaget af sprøde pakninger. Certificeret til brug i hygiejniske omgivelser med beskyttelsesklasse IP66/68 og IP69K.
Anvendelsesområder
Systemforbindelse
Merværdi takket være IO-Link
- Tabsfri datatransmission
Digital transmission af niveaumålingen - Plug & work
Radarsensoren kan hurtigt og nemt konfigureres via IO-Link - kun én parameter skal indstilles. Parameterindstillingen kan også hurtigt og nemt udføres ved hjælp af en smartphone og vores gratis moneo|blue-app og EIO330 Bluetooth-adapteren. - Fjernvedligeholdelse
Fjernvedligeholdelse og parameterindstilling ved hjælp af etablerede feltbus-systemer og IO-Link.
• Overbygninger er ikke nødvendige
• Omkostningsbesparelser og øget sikkerhed