Nyhed: Vi tilbyder et fabrikscertifikat, der kan downloades gratis, til udvalgte sensorer.
Det indeholder information om og dokumentation af afvigelser fra referenceværdien for analog og IO-Link-kommunikation, når flere kontrolpunkter tilgås afhængigt af sensorens måleområde. For at downloade dokumentet skal du kun bruge enhedens serienummer og en aktiv e-shop-konto.
Dette gratis fabrikscertifikat fås til følgende produkter:
Trykkapacitet
PI1602, PI1612, PI17xx, PI18xx, PM1xxx, PG17xx
PI27xx, PI28xx, PM1xxx (der starter med produktionsdatoen 01/2018)
PG27xx, PG28xx (der starter med produktionsdatoen 01/2019)
Producenterklæringen certificerer, at de angivne produkter er i overensstemmelse med indikationerne på det pågældende datablad og har været underkastet en 100 % endelig test.
Tests fra en producenterklæring relaterer til en producents produktseries kvalitetsniveau og er dermed forskellig fra producentcertifikatet.
Certifikatet bekræftes af producenten.
Producenterklæringerne og andre certifikater, der beskrives i standarden, er vigtige midler til kvalitetsstyring, fordi de giver meningsfyldt information til intern prøvning.
Inspektionscertifikatet inkluderer resultaterne af batch-relaterede prøvninger for at bevise, at kravene til materialeegenskaber og -kvalitet er opfyldt.
De relevante materialeegenskaber kan til forskellige anvendelsesformål bestemmes til at konstruere maskiner og komponenter med hensyn til deres styrke og modstand.