You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States
  1. Teknisk support
  2. Kalibreringsservice

Oplev ifm's kalibreringsservice

Kalibrering med høj præcision med ifm-elektronik

Kalibreringsmetode til tryksensorer

Den komparative måling til kalibrering af tryksensorer udføres med elektroniske trykregulatorer og dødvægtstestere med høj præcision ved hjælp kendte vægtlodder.

Kalibreringsmetode til temperatursensorer

Her udføres den komparative måling i omrørte, temperaturkontrollerede væskebade ved hjælp af reference-temperatursensorer med høj præcision.

Kalibreringsmetode til flowsensorer

Afhængigt af mediet udføres den komparative måling ved hjælp af reference-flowenheder og kritiske dyser med høj præcision.

Kalibreringsmetode til vibrationssensorer

Den komparative måling af vibrationssensorer udføres ved at sammenligne den målte værdi fra den transducer, der skal kalibreres, med værdien fra en standardaccelerometer.

Kalibreringsmetode til analytiske sensorer

Den komparative måling udføres ved hjælp af en sekundær kalibreringsløsning.

Drag fordele af akkrediterede kalibreringer

Udførelse af akkrediterede kalibreringer (DAkkS)

Kalibreringen udføres af ifm som akkrediteret laboratorium ved hjælp af en komparativ måling iht. direktiv DKD-R 5-1(09/2018) "Kalibrering af modstandstermometre" eller direktiv DKD-R 6-1 (03/2014) "Kalibrering af manometre" eller direktiv KV-F001:2020-09 "Intern kalibreringsmetode for flowsensorer".

Målesystemer til udstedelse af DAkkS-/fabrikscertifikater

De kan spores tilbage til Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)'s nationale standarder eller andre nationale standarder. I modsætning til DAkkS-kalibreringscertifikater accepteres fabrikscertifikater ikke som sporbarhedsbevis.

 

Særlige bemærkninger

  • Ud over analoge procesværdier tilbyder ifm muligheden for også at specificere IO-Link-procesværdier i kalibreringscertifikatet.
  • Alle certifikater er tosprogede og udstedes på tysk og engelsk
  • Der skal anmodes om de tilhørende certifikater ved bestilling af det pågældende produkt

Kalibreringer og rekalibreringer til en lang række sensorer – oversigt over den mængde vi kan kalibrere

Flowsensorer

ISO-kalibrering (luft) 6 målepunkter
ISO-kalibrering (vand) 4 målepunkter
DAkkS-kalibrering (luft) 6 målepunkter
Fabrikscertifikat Multipunkt

Tryksensorer

ISO-kalibrering 6 målepunkter
DAkkS-kalibrering 11 målepunkter
Fabrikscertifikat Multipunkt

Temperatursensorer

ISO-kalibrering 3/5/n-målepunkter
DAkkS-kalibrering 3/5/n-målepunkter
Fabrikscertifikat Multipunkt

 

Infrarøde temperatursensorer

Rekalibrering 3 målepunkter
Fabrikscertifikat Multipunkt

Analytiske sensorer

ISO-kalibrering 3 målepunkter
Fabrikscertifikat Multipunkt

 

Optisk oliepartikelmonitor

Rekalibrering af oliepartikelmonitor 4 målepunkter
Fabrikscertifikat Multipunkt

Vibrationssensorer

ISO-kalibrering 12 målepunkter
Fabrikscertifikat Multipunkt