- 3D-smart-sensor O3M
- Produktudvalg
- Pakker
Applikationspakke til O3M kamerasystemer
3D kollisionsadvarselssystempakke | IO-modulpakke |
---|---|
• Robust førerhjælpesystem til detekteringen af forhindringer på vejen • Nem detektering af reflektorer, f.eks. personer med sikkerhedsveste • Nem advarsel om potentielle farlige situationer for føreren • Ideel til eftermontering af eksisterende maskiner |
• Udvider kamerasystemet ved at tilføje binære og analoge indgange og udgange • Nem opgradering af arbejdsmaskiner uden et bussystem • Brugervenlig parameterindstilling med ifm Vision Assistant • Inkluderer CAN-forbindelseskabel og alle nødvendige adapterkabler |
til produkterne |
3D kollisionsadvarselssystem til entreprenørmaskiner
Nem opgradering
3D kollisionsadvarselssystemet er baseret på de etablerede 3D sensorer fra ifm. Det detekterer forhindringer præcist og visualiserer dem i et 2D billede på en skærm. Det holder føreren informeret om det, der udløser alarmen, og det område, der hele tiden skal overvåges. Takket være de effektive algoritmer udløses der næsten aldrig forkert alarm. Systemet opsættes meget nemt ved hjælp af den medfølgende driftsvisning, der kræves ikke nogen PC.
"Ready-to-start" applikationspakke
Sættet indeholder alle komponenter, der er nødvendige for at etablere et fuldt funktionsdygtigt kollisionsadvarselssystem på en mobil arbejdsmaskine, f.eks. en gaffelløfter, hjulløfter, gravemaskine, gaffelstabler eller transportkøretøj inden for få minutter.
Egenskaber og fordele
Undgå ulykker
Føreren kan have dårligt udsyn til nogle områder omkring maskinen, som kan føre til farlige situationer. Andre uheldsrisici opstår som et resultat af tidspres eller maskinoperatørens træthed. Her er ifm førerhjælpesystemet, som understøtter førerens daglige arbejde, en rigtig god hjælp.
Aktiv detektering af forhindringer
Den aktive detektering af forhindringer, der er udviklet af ifm overvåger seks farezoner omkring køretøjet og advarer føreren om forestående kollisioner i god tid. Til dette formål bruges et tried-and-tested 3D time-of-flight system fra ifm, som reducerer falske alarmer til et minimum takket være en sofistikeret algoritme. Advarsler vises visuelt, akustisk og i form af ikoner ved hjælp af den medfølgende 7" skærm.
Detektering af reflekterende tøj
Takket være en særlig klassifikation af reflekterende materialer, f.eks. reflekterende veste eller tøj, kan kollisionsadvarslen for personer få højere prioritet end andre objekter. Det øger sikkerheden for personer.
Eftermonteringssæt for arbejdsmaskiner
Nøjagtighed: Førerhjælpesystemet leveres som en ready-to-start anvendelsespakke. Det indeholder alle nødvendige komponenter inklusive kabler og monteringstilbehør. Det betyder, at det nemt kan eftermonteres på alle arbejdsmaskiner med 24 V indbygget systemspænding*.
Nem opsætning
Efter mekanisk installation af systemet og plug & play ledningsføring, udføres opsætningen inden for få minutter via det medfølgende farvedisplay. Der kræves kun få parametre i den intuitive opsætningsproces. Herefter er systemet klar til drift.
Udvidet funktionalitet
Under opsætningen er der ekspertindstillinger til særlige krav. Der er forprogrammerede indgange og udgange til et ekstra signallys, brummere, standby-drift eller systemets klar-status.
Passer til robuste anvendelser
3D sensorer passer til robuste anvendelser på indendørs og udendørs områder. Et højt temperaturområde og chok- og vibrationsbestandighed samt et bredt temperaturområde overholder alle krav til brug i arbejdsmaskiner.
* Kontakt vores servicecenter, hvis du har en anden indbygget systemspænding.
I/O moduler til 3D kamerasystem O3M til mobil brug
Nem udvidelse til ekstra indgang og udgang
O3M 3D kamerasystemet leveres som standard med en CAN forbindelse til integration i arbejdsmaskiner, som denne bus ofte installeres på. På maskiner uden en CAN bus kan det nye I/O modul tilsluttes direkte til 3D kameraet ved hjælp af den medfølgende tilslutningsledning. Modulet udvider systemet ved at tilføje binære og analoge indgange og udgange, som kan tilsluttes en styreenhed uden et bussystem.
Intuitiv parameterindstilling og programmering
I/O modulet er forprogrammeret og klar til brug. Nem parameterindstilling eller kompleks logisk programmering giver mulighed for at tilpasse modulet til den individuelle anvendelse ved hjælp af en brugervenlig grafisk funktionsblokdiagram i ”Vision Assistant“ softwaren.
Egenskaber og fordele
Indgange og udgange til 3D kamerasystemet
I/O modulet udvider 3D systemet O3M, der som standard kun har en CAN forbindelse og en Ethernet forbindelse, via ekstra binære og analoge indgange og udgange. I/O modulet har 2 analoge indgange (0...32000 mV), 10 binære indgange, 1 PWM udgang og 11 binære udgange, som alle er forprogrammeret. En CAN bus giver mulighed for at tilslutte I/O modulet til 3D systemet. Det formonterede tilslutningsledning samt forbindelseskablerne til indgangene og udgangene leveres sammen med modulet.
Parameterindstilling og logisk opbygning
Parameterindstillingen af 3D systemet og logisk opbygning udføres ved hjælp af ifm Vision Assistant. I/O modulet kræver ikke nogen programmering. Logikken vises grafisk i et funktionsblokdiagram i Vision Assistant. Den kan bestå af simple AND/OR funktioner, men den kan også involvere aritmetiske operationer med hukommelsesfunktioner.
Nem opgradering
I/O-modul er perfekt egnet til eftermontering af 3D systemer på eksisterende arbejdsmaskiner eller industrianlæg, som ikke har en CAN-bus. Det kræver blot tilslutning af modulets indgange og udgange til det eksisterende system for f.eks. at tillade kontrol af akustiske eller optiske signalgeneratorer og aktuatorer. I industrianlæg opnås tilslutning til den eksisterende PLC via I/O-modulets binære udgange. Det gør det betydeligt nemmere at integrere 3D kamerasystemet.