- ecolink
- Teknologi
Teknologi
Umuligt at overspænde tætningsringen
Versioner af ecolink M12 serierne
Takket være det specielle design af det mekaniske endestop vil O-ringen altid være korrekt sammenpresset så den permanent opretholder sin tætningsfunktion
Den sav-tak formede vibrationsbeskyttelse forhindrer utilsigtet løsning af samlingen. Selv I tilfælde af stærke vibrationer eller stød.
Værktøj ikke nødvendigt for installation og afmontering
Højere beskyttelsesgrad takket være den profilerede forseglingsring.
Versioner af ecolink M8 serien
Høj-kvalitets materialer og et innovativt forseglingskoncept øger beskyttelses graden og dermed maskinens oppetid. Stik fra denne ecolink serie kan benyttes I særlig krævende applikationer indenfor fabriksautomation, værkstedsmaskiner, svejseapplikationer, levnedsmiddel industrien samt metalbearbejdningsindustrien.
LED’s er altid klart synlige
Versioner af ecolink M8 og M12 serierne
Versioner i nyt design Transparente sorte stikhuse sikrer, at LED indikatorerne er mere synlige I stærkt sollys end tilsvarende klare versioner. Dette er en vigtig forudsætning for at holde øje med fabrikkens proces hele tiden og for at kunne handle hurtigt i tilfælde af problemer.