• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. ecolink
  2. Versioner

ecolink versioner

Ecolink – produkt overblik

EVC - (Kølemidler)
For applikationer indenfor fabriksautomation, maskinbearbejdnings industrien, mekanisk engineering og hydraulik applikationer

Høj-kvalitets PUR materialer velegnede til kravene indenfor industrielle miljøer God resistens overfor mineralske og hydrauliske olier, fedtstoffer og kølemidler samt UV-stråling. Stikkene er halogen- og silikonefri samt velegnede til energikæder og torsionsbevægelser.

EVT – (Temperatur)
For hygiejniske og våde områder indenfor fødevare industrien

Høj kvalitets PVC stikhus og kabel, guld-belagte kontakter og high-grade rustfrit stål (316L/1.4404) møtrikker Den gode resistens overfor standard rengøring og industriens desinficerende midler sikrer lang levetid. Disse produkter har begrænset levetid ved brug I fyldemaskiner hvor brintoverilte (hydrogen peroxide) og pereddikesyre (peracetic acid) anvendes til rengøring og desinfiktion. I disse tilfælde anbefaler vi produkter fra EVF serien.

EVF – (Fødevarer)
For hygiejniske og våde områder indenfor fødevare industrien

Høj-kvalitets PP stikhus og et special kabel med MPPE kappe garanterer en særdeles god resistens overfor industriens standard rengøring og desinficerende midler. Møtrikken har en speciel kontur som sikrer mere greb selv ved hånd-tilspænding med våde finger. Den glatte overflade modvirker ophobning af skidt samt tillader rengøring uden problemer.

EVM – (Mobile)
For sensorer I specielt hårdføre miljøer som f.eks. entreprenør maskiner

Høj-kvalitets PUR materialer velegnede til kravene fra mobile arbejdsmaskiner. God resistens overfor mineralske- og hydrauliske olier, fedt og kølemidler Stikkene er halogen- og silikonefri samtidig med at de er velegnede til energikæder og torsionsbevægelser Den korrosions resistente møtrik er lavet af rustfrit stål (316L/1.4404).

EVW – (Svejsning)
For svejse applikationer

Et specielt halogen-fri PUR kabel forhindrer indbrænding af svejse slagge Teflon-behandlede møtrikker forhindrer at svejse slagge hænger fast.
Kablet er velegnet for energi kæder og torsionsbevægelser hvilket gør det til et godt valg til svejserobotter.

EVS - (Standard)
For standard applikationer

Low-cost alternativet for brug til fabriksautomation

ENC..A – (Atex)
For applikationer I eksplosionsfarlige områder ATEX kategoriseret 1D og 1G

Disse blå stik er designet for brug I ATEX applikationer med egensikrede sikkerhedskredsløb kategori 1D/G PUR kablerne har lav induktans og kapacitans hvilket gør det velegnet til applikationer med lange kabellængder Materiale på kabel-kappen reducerer faren ved statisk opladning grundet friktion.
Notified body DEKRA EXAM, notificeret I Tyskland, har typetestet og certificeret stikkene.
EC type godkendelses certifikatet for komponenter er gyldigt I alle EU lande

EVC..A – (Atex)
For applikationer I eksplosionsfarlige områder ATEX kategoriseret 2D, 3D og 3G.

Ifm stikkene fra ecolink serien er I overensstemmelse med de strikes standardkrav og må bruges I ATEX områderne 2D, 3D og 3G
Notified body DEKRA EXAM, notificeret I Tyskland, har typetestet og certificeret stikkene.
EC type godkendelses certifikatet for komponenter er gyldigt I alle EU lande

EVF – (Fødevarer)
konnekterbar

Med den innovative og patenterede teknologi er kabeltrækaflastningen og kabeltætningen adskilt strengt fra hinanden. Kabeltrækaflastningen implementeres ved hjælp af en ekstremt stærk tre-punkt-kugleklemning, som klemmer kablet sikkert selv ved kraftig trækbelastning. Takket være den stringente adskillelse er der ingen mekanisk belastning på forseglingen, så kablet ikke deformeres ved tætningspunktet. Den høj elastiske kabelforsegling er placeret lige ved kabelindgangen og forsegler pålideligt, selv i tilfælde af intens kabelbevægelse. Dette forhindrer ophobning af skidt og stikkene er nemme at rengøre.
Takket være den patenterede teknologi, opnår disse fortrådningsbare stik en beskyttelsesklasse IP65, IP67, IP68 og IP69K.