• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Induktive helmetalsensorer
  2. Anvendelsesområder

Anvendelsesområder

Hus Egenskaber Levnedsmiddel- og hygiejniske anvendelser Værktøjsmaskine Stål og biler ATEX godkendelse Versioner med IO-Link Versioner til begrænset plads
IxT Driftstemperatur op til 100°C      
IxC Modstandsdygtig over for kølemidler og smøremidler        
IxR Non-stick-belægning          
Ix5xxA Slagbestandighed 4 joules          

Levnedsmiddelindustrien

Hygiejnisk husudførsel med høj indtrængnings- og temperaturbestandighed
I levnedsmiddelindustrien er det ikke bare hurtige temperaturændringer, men også aggressive medier til den daglige rengøring, der belaster husmaterialet.
Helmetalsensorernes robuste materiale er korrosionsbestandigt og giver mulighed for at bruge sensorerne under ekstreme anvendelser. Det førsteklasses hus i rustfrit stål med beskyttelsesgrad IP65 til IP 69K egner sig perfekt til permanent brug med rengøringsprodukter og fugt. Med I*T serien forhindrer temperaturændringer eller temperaturer op til 100 °C ikke pålidelig detektering af slutpositioner.

Kort hus uden minimumafstand til begrænset plads

Uddrag fra produktporteføljen
Hus
Gevind
Samlet længde [mm] Tasteafstand [mm]
/ installation
Ordre-nr.
M12 x 1 45 5 dp IFT259
M12 x 1 45 6 us IFT260
M18 x 1 45 10 dp IGT261
M18 x 1 45 12 us IGT262
M30 x 1,5 50 18 dp IIT245
M30 x 1,5 65 25 us IIT246

Bemærkning til installationen
dp= delvist planmonteret
us= uskærmet

Værktøjsmaskine

Specialdesignet tætningskoncept til pålidelig brug i kølemidler og smøremidler
Olier og kølemidler belaster komponenterne, der er installeret i værktøjsmaskiner. Standardsensorer er utilstrækkelige i mange applikationer. I*C serie er specialdesignet til denne branche. Både gevindrøret og frontfladen er fremstillet af rustfrit stål af høj kvalitet (316L). Sensorernes tætningskoncept kombineret med det passende ecolink-stik garanterer vedligeholdelsesfri brug f.eks. i værktøjsmaskiner eller systemer, hvor kølemidler og smøremidler belaster komponenterne permanent.

Uddrag fra produktporteføljen
Hus
Gevind
Elektrisk
tilslutning
Samlet længde [mm] Tasteafstand [mm]
monteringstype
Ordre-nr.
M12 x 1 M12 stik 60 4 IFC277
M12 x 1 2 m ledning 40 4 IFC278
M18 x 1 M12 stik 60 7 IGC260
M18 x 1 2 m ledning 40 8 IGC261
M30 x 1,5 M12 stik 45 12 IIC236
M30 x 1,5 2 m ledning 65 15 IIC237

Stål- og bilindustri

Ideel til svejsearbejde
I stål- og bilindustrien belaster svejsesprøjt ikke bare den aktive flade men også gevindmuffen. Helmetaldesignet med non-stick-belægning og den robuste aktive flade er den ideelle løsning, der sikrer pålidelig brug.
Herudover giver det robuste design af rustfrit stål maksimal beskyttelse mod slibedele under bearbejdningen. Takket være den nye sensorteknologi er de robuste og effektive modeller heller ikke sensitive over for magnetiske felter. De fungerer fuldstændigt driftssikre, selv når de er placeret lige ved elektriske bremser.

Uddrag fra produktporteføljen
Hus
Gevind
Elektrisk
tilslutning
Samlet længde [mm] Tasteafstand [mm]
monteringstype
Ordre-nr.
M12 x 1 M12 stik 45 4 IFR207
M12 x 1 2 m ledning 40 4 IFR212
M18 x 1 M12 stik 45 8 IGR207
M18 x 1 2 m ledning 40 8 IGR212
M30 x 1,5 M12 stik 50 15 IIR207
M30 x 1,5 2 m ledning 45 15 IIR212

Brug i risikoområder

Mange internationale godkendelser giver mulighed for brug i støvfyldte eller farlige gasområder. Sensorer, der hører til kategorierne 3G/3D eller 2D, kan forbindes direkte til anlægsstyringen. Disse enheders huse og husdele samt de matchende stik i EVCxxA serien er testet med en slagenergi på 4 J.

Hus
Gevind
Samlet længde [mm] Tasteafstand [mm]
/ installation
ordre-nr.
M12 x 1 60 3 f IF503A
M12 x 1 60 3 f IF504A
M12 x 1 70 6 us IF505A
M18 x 1 70 5 f IG510A
M18 x 1 70 12 us IG511A
M18 x 1 70 5 f IG512A
M30 x 1,5 70 10 f II502A
M30 x 1,5 70 25 us II503A

Bemærkning til installationen
f= planmonteret
us= uskærmet

Versioner med IO-Link

Sikker og millimeterpræcis afstandsmåling med IO-Link
Takket være den målende sensorteknologi kan afstanden til emnet overvåges permanent. En ændring i de mekaniske afstande registreres øjeblikkeligt, hvilket giver mulighed for forebyggende finjustering for at reducere eventuelle stilstandstider. Smart sensor profilen giver forskellige indstillingsmuligheder. Koblingspunkter og output-funktioner kan konfigureres. Det er ikke længere nødvendigt at have forskellige sensortyper på lager, da alle nødvendige indstillinger kan udføres ved hjælp af IO-Link interfacet.

Overblik over alle helmetalsensorer

Helmetalsensorer bruges de steder, hvor anvendelsen kræver en særlig mekanisk udførelse. Hvad enten det er chok, vibrationer eller slag op til 1 joules i standardversionen eller 4 joules i ATEX versionen, klarer ifm helmetalsensorerne enhver udfordring mht. vedligeholdelsesfri anvendelse - helt efter mottoet, installér og glem.