You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States
  1. Fordelene ved IO-Link
  2. Systemoversigt

IO-Link systemoversigt

Hvilke muligheder tilbyder IO-Link?

Fabriksanlæg over hele verden er i stigende grad afhængig af højtydende data- og informationsteknologi til at forbedre deres overordnede udstyrseffektivitet. Altid til stede: IO-Link. Den banebrydende teknologi gør det muligt for sensorer at sende diagnoseinformationer samtidigt til PLC'en og til it-infrastrukturer på højere niveauer.

Vil du vide mere om IO-Link? Intet er nemmere end det. Vi har samlet de allervigtigste fakta og fordele ved IO-Link til dig.

Hvad kan IO-Link tilbyde dig?

  • En global digital kommunikationsprotokol iht. standarden IEC 61131-9
  • En punkt-til-punkt-kommunikation, der er nem at opsætte, ikke en feltbus
  • En teknologi, der kan tilsluttes til styringssystemer med Ethernet-baserede feltbussystemer (som f.eks. EtherNet/IP, PROFINET, AS-i)

Hvilke fordele har IO-Link?

  • Anvender uafskærmede M8 eller M12 standardkabler på op til 20 meter
  • Gør det muligt for enheder at sende og modtage markant flere data
  • Modtag digitalt målte værdier og procesdata fra sensoren uden nogen form for konverteringstab
  • Parameterindstilling og overvågning via software
  • Læsning og logning af hændelses- og diagnosedata
  • Binær anvendelse af sensorer i SIO tilstand
  • Anvendelse af ekstra digitale funktioner i COM tilstand

Bundlinjen: IO-Link giver dig en nem og bekvem måde at skabe et fremtidssikkert grundlag for smart industriel automatisering.