- Fordelene ved IO-Link
- Systemintegration
Systemintegration af IO-Link
Hvad skal du bruge for at komme i gang med IO-Link?
Den grundlæggende opsætning beskriver, hvordan man tilslutter en IO-Link master til en computer via Ethernet-kabel, og præsenterer nogle andre grundlæggende funktioner.
Bekvem parameter indstilling
Softwaren moneo configure giver dig mulighed for at konfigurere alle sensorer hurtigt og nemt via en PC. Du kan vælge mellem den gratis stand-alone version moneo configure free der repræsenterer udgangspunktet for simpel parameter indstilling eller betalingsversionen moneo configure modul licens, som tillader ubegrænset interaction med yderligere moneo moduler. En single-port master (f.eks. E30390) eller en Ethernet IO-Link master (e.g. AL1300) er derudover nødvendig.
Hurtig integration af styreenhed
For permanent installeret kommunikation i området, kan enheden anvendes med en feltmaster i COM tilstand (IO-Link drift). Udover hardwaren tilbyder ifm en opstartspakke til dataintegration i PLC'en.
Let adgang til IIoT applikationer
For at overføre data til it-verdenen kan du indsamle dem f.eks. via TCP-IP eller MQTT vha. feltmasterne.