• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed

Værktøjsmaskiner / metalbearbejdning

  • Høj driftssikkerhed under fugtige forhold og med olier takket være IP68/69K selv ved ekstreme temperatursvingninger fra -40°C til 85°C, for eksempel ved brug af kølemidler.
  • Emner detekteres ved samme tasteafstand, uafhængigt af det metal, som bruges
  • Små og pladsbesparende design

Mobile entreprenørmaskiner

  • Høj driftssikkerhed under fugtige forhold og med olier takket være IP68/69K selv ved ekstreme temperatursvingninger fra -40°C til 85°C, for eksempel, hvis entreprenørmaskiner bruges under forskellige vejrforhold om sommeren og vinteren
  • Klarer chok og vibrationer, for eksempel, motorvibration eller chok forårsaget af ujævnt terræn i entreprenørmaskinens anvendelsesområde

Levnedsmiddel- og hygiejniske anvendelser

  • Høj driftssikkerhed under fugtige forhold og med olier takket være IP68/69K selv ved ekstreme temperatursvingninger fra -40°C til 85°C, for eksempel til højtryksrensning
  • Høje koblingsfrekvenser til hurtig detektering, for eksempel til detektering af mange små metalkroge i fjerkræslagterier
  • Støjimmun sensorelektronik beskytter mod negative eksterne påvirkninger, for eksempel forårsaget af fejlbehæftede, gamle eller ikke-jordforbundne systemer

Frysetørrings- / chokfrysesystemer

  • EMC immunitet selv ved ekstremt svingende magnetiske felter
  • Høj driftssikkerhed selv ved ekstreme og hurtige temperatursvingninger fra -40 °C til 85 °C

Dybfrysefaciliteter

  • Modstandsdygtig over for ukorrekt kobling ved lave temperaturer og over for eksterne påvirkninger, for eksempel forårsaget af lyssystemer

Bilindustrien

  • Stærk tilstedeværelse på bilproducenternes release-lister
  • Mulighed for producentuafhængig lagerreduktion, eftersom Kplus sensorer sikrer en ensartet tasteafstand på alle metaller og kan bruges universelt

Svejserobotter til karrosserikonstruktion

  • Enheder fås også med en non-stick-belægning som beskyttelse mod klæbende svejserester
  • Den interferens og EMC immune sensorteknologi forhindrer fejl forårsaget af svejsning
  • Ingen nedbrydning på grund af høje temperaturer i nærheden af svejseprocessen

Transportsystemer

  • Høje koblingsfrekvenser, der sikrer hurtig detektering, for eksempel ved transport af mange små metalkomponenter eller emneholdere
  • Modstandsdygtige over for chok og vibrationer, for eksempel på grund af kollision eller chok i systemet forårsaget af de transporterede varer

Pakkelinjer

  • Sensorernes skin-effekt giver mulighed for længere tasteafstande ved tynd emballage, for eksempel ved konserves eller aluminiumlåg på plastbeholdere
  • De mulige høje koblingsfrekvenser giver mulighed for en hurtig materialedetektering

Overblik over alle Kplus sensorer

Induktive sensorer er blevet uundværlige ved industrielle anvendelser i dag. Sammenlignet med mekaniske kontakter har de ideelle egenskaber: berøringsløs brug uden slid, høje koblingsfrekvenser og præcision. Herudover er de modstandsdygtige over for vibration, støv og fugt. Induktive sensorer detekterer alle metaller uden kontakt.