En tasteafstand til alle metaller
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/k-1-ein-schaltabstand-fur-alle-metalle/kplus_stage.jpg?v=-515563647)
De induktive Kplus sensorer har én standardiseret tasteafstand til alle typer metaller. Mens konventionelle sensorer reducerer tasteafstanden betydeligt med forskellige metaller, har Kplus sensorer en konstant tasteafstand til detektering af aluminium. Deres lille kompakte størrelse betyder, at enhederne kan anvendes selv der, hvor pladsen er minimal. Herudover forhindrer den nye EMC immune sensorteknologi fejlkoblinger.
Overblik over alle fordele
- Konstant: Standardiseret tasteafstand fra stål til aluminium
- Støjimmun: Den EMC immune sensorteknologi forhindrer fejlkoblinger
- Pladsbesparende: Lille og pladsbesparende design
- Universel: Bredt temperaturområde på -40...85°C
- Non-stick: Anti-stænk coating til svejseanvendelser
- Hurtig: Høje koblingsfrekvenser til hurtigt skiftende skiftestatusser
- Beskyttet: Indtrængnings-resistent takket være den høje beskyttelsesgrad op til IP 68 / IP 69K
Nyttig i alle typer anvendelser
Herudover kan de effektive Kplus modeller klare elektromagnetiske felter takket være den nye sensorteknologi. De fungerer fuldstændigt driftssikre, selv når de er placeret lige ved elektriske bremser. Det brede temperaturområde på -40…85 °C giver mulighed for universel brug, og den høje beskyttelsesgrad IP 68 / 69K sikrer konstant driftssikkerhed. Versionen af rustfrit stål har en modstandsdygtig muffe og giver derfor mulighed for anvendelser i et olie- og kølemiddelmiljø. Den industrielle automatisering har kort sagt ventet på disse nye induktive sensorer i et stykke tid.
Materiale | Standardsensor | Kplus sensor |
---|---|---|
Stål | 1 | 1 |
rustfrit stål | 0,7 | 1 |
messing | 0,5 | 1 |
aluminium | 0,4 | 1 |
kobber | 0,3 | 1 |
Beregning af tasteafstand = korrektionsfaktor * nominel tasteafstand