PMD-etäisyysanturi, toimintaetäisyys 1,5 m
Kompakti, väreistä riippumaton ja IO-Link -liitännällä varustettu M18-laseranturi modernissa haponkestävässä teräskotelossa
- Pienikokoinen kompaktimalli standardinmukaisella M18-kierteellä ja valon kulkuajan mitttaukseen perustuvalla -teknologialla
- Erinomainen 1,5 m toimintaetäisyys - kohteen väristä riippumaton tunnistus
- Etäisyysarvon visualisointi ja säätö IO-Linkin ja laitteen oman 2-värinäytön kautta
- Anturit lasersuojausluokka 1 - sopii täydellisesti autoteollisuuden sovellutuksiin
Pitkä toimintaetäisyys (valon kulkuajan mittaus) vaativiin sovellutuksiin
Uusi PMDLine-sarjan anturi kompaktissa ruostumattomassa teräskotelossa ja pitkällä toimintaetäisyydellä. Se on toteutettu innovatiivisen, valon kulkuajan mittaukseen perustuvan PMD-sirun (photonic mixer device) avulla. Tämä laserluokkaan 1 kuuluva laite selviää vaativissa olosuhteissa paremmin kuin perinteiset punaista valoa käyttävät anturit, esim. heijastavien metallipintojen tunnistuksessa. Erinomainen heijastuksensieto ja taustavaimennus yhdessä korkean läpäisykertoimen kanssa varmistavat luotettavan toiminnan. Tyypillisiä sovellutuksia löytyy mm. autoteollisuudesta, kuljettimista ja materiaalinkäsittelystä.
Helppokäyttöinen
Kytkentäpisteen säätö käy helposti laitteen 3 painikkeella tai IO-Link-liitännän kautta, joka nmahdollistaa myös etäisyysarvon lukemisen.