Tutka-anturi vaativiin ympäristö- ja sääolosuhteisiin
IO-Link-liitännällä varustettu hygieeninen virtausmittari
Tavanomainen signalointi vapaasti konfiguroitavilla LED-valoilla
Veden ja ultrapuhtaan veden tarkka virtausmittaus
Tunnistaa pienet kohteet suurella tarkkuudella
Induktiiviset anturit tarkkaan inline-laadunvarmistukseen
Huoltovapaa kapasitiivinen pinnankorkeuden mittaus
Luotettava prosessilaatu mukautuvan temperoinnin jatkuvan valvonnan ansiosta
Vain 1 anturi lyhytiskusylinterien 2 pääteasennolle
Etäisyyksien mittaus millimetrin tarkkuudella PMD-kulkuaikatekniikalla
Millimetrintarkka pinnantasomittaus 10metriin asti
2 in 1: nopeusanturi ja evaluointi yhdessä kompaktissa kotelossa
Ylikuormitusta kestävä mittauskenno hyvällä pitkäaikaisella stabiiliudella
Parempaa suorituskykyä ja laatua lämpötilaohjattuihin prosesseihin
Suuri läpäisykerroin laajennetun tuntoetäisyyden ja lähes täyden uppoasennettavuuden ansiosta
uppoasennettava G-1/2 paineanturi
Kustannussäästöä lyhyiden < 0,25 / < 1 s [T05/T09] vasteaikojen ansiosta
Energiakustannusten täsmällinen kohdistus tarkan kulutusmittauksen ansiosta
PI-paineanturi nyt monikertaisella resoluutiolla
Kattavan prosessidatan ja nopeiden kytkinsignaalien samanaikainen siirto
Muuntaa IO-Link -prosessiarvot kahdeksi 4...20 mA analogiasignaaliksi
Versiot yleisillä G 1/2 ja G 1 -prosessiliitännöillä
IO-Link mahdollistaa pesuoperaatioiden dokumentoinnin
80 GHz taajuus mahdollistaa pinnankorkeuden mittauksen millimetrin tarkkuudella jopa 10 m saakka
Veden ja prosessin laadun tehokkaaseen, jatkuvaan valvontaan
Sama tuntoetäisyys ja luotettava tunnistus kaikilla metalleilla
Luotettava tunnistus pidennettyjen tuntoetäisyyksien ansiosta
Kevyt, pienikokoinen ja tehokas liitäntäkaapelilla varustettu malli
Pinnankorkeuden valvonta kaikissa sovelluksissa
Jatkuvasti tarkka paikan valvonta
Uppoasennettava miniatyyripaineanturi G1/4 prosessiliitännällä
E1-tyyppihyväksyntä liikkuvan kaluston sovelluksiin
Mittausvalokennot kohteiden helppoon valvontaan intralogistiikkasovelluksissa
Etäisyysmittaus ja päätyrajavalvonta yhdellä anturilla
Huikea IO-Link -suorituskyky
IO-Link turvasovelluksiin
Turvallinen käyttö hankalissa olosuhteissa
Clamp-yhteille ja hygieenisille putkiyhteille
turva-anturit liikkuviin työkoneisiin
Hygieeniset ja kosteat tilat
Prosessiarvojen jatkuva lähetys ja edistyksellinen diagnostiikka vain 19 mm paksuisessa kotelossa
Kestävä ja luotettava
Linjaskanneri inline-laadunvalvontaan
Kohteen ainutkertainen koodaus estää anturin "huijaamisen" - maks. 32 anturia voidaan kytkeä sarjaan
Kosketuksettomaan ovien valvontaan - helppo asentaa, piiloasennus ruostumattoman teräksen taakse mahdollista