• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys

Tarkat kallistusanturit dynaamisiin sovellutuksiin

Nämä 1 ja 2 mittausakselin anturit 6 asteen mittausalueella takaavat lyhyet vasteajat ja laadukkaan signaalin vaikeimissakin olosuhteissa

  • 1 ja 2 mittausakselin kallistusanturit 6 asteen mitausalueella
  • Lyhyt vasteaika ja laadukas signaali anturin innovatiivisen yhdistelmäalgoritmin ansiosta
  • Kiihtyvyys- ja hyrräantureilta saatava raaka-data mahdollistaa laajennetun toiminnallisuuden
  • Hyvä suojausluokka IP 68 / IP 69K mahdollistaa käytön vaativissa olosuhteissa

Häiriötön kaltevuusmittaus
JD-sarjan dynaamiset kallistusanturit määrittelevät uudet standardit signaalin laadulle ja vasteaikaominaisuuksille. Niissä käytetään sekä 3D-hyrräanturia että 3D-kiihtyvyysanturia. Älykkäillä yhdistelmäsuodattimilla varustettu 6 mittausakselin IMU-mittausyksikkö (Inertial Measurement Unit) määrittelee tarkat kallistusarvot tällä perusteella. Häiriöt, joita esiintyy usein liikkuvan kaluston sovellutuksissa tärinän, iskujen tai käynnistys- ja jarrutustoimintojen yhteydessä, eivät pääse vääristämään mittaustuloksia.

Joustava liitäntä
JD-sarjan kallistusantureissa on CANopen-liitäntä mittausarvojen siirtämistä ja parametrointia varten. Sisäänrakennettu päätevastus on tarvittaessa aktivoitavissa ohjelmallisesti.