Digitaalisten anturisignaalien keskeytymätön siirto kenttäväylän kautta
- Digitaaliset tulomoduulit Modbus TCP, ProfiNet ja EtherNet/IP -ympäristöihin
- Antureiden suora liitäntä yksinkertaistaa verkkorakennetta
- Sisäänrakennettu laskuritoiminto suurtaajuuksisten laskurisovellusten toteutukseen
- Kestävän kotelon ansiosta voidaan käyttää pesua vaativissa ympäristöissä
Ethernet-moduulit kenttäsovelluksiin
Hajautettavat DI-moduulit toimivat yhdyskäytävänä (gateway) binääriantureiden ja kenttäväylän välillä. Tämä tarkoittaa sitä, että kentällä syntyvät binääriset kytkinsignaalit voidaan siirtää suoraan kenttäväylän kautta. Kenttäväylätopologiaan ei tarvita mitään lisäsiirtojärjestelmiä.
Kestävä ja pysyvästi tiivis
ifm-moduulit ovat loistava vaihtoehto vaikeimpiinkin olosuhteisiin: Niiden materiaalit ja tuotantomenetelmät ovat identtiset ifm:n testattujen ja hyviksi koettujen EVC- ja EVF-sarjan välikaapeleiden kanssa. ecolink-teknologia takaa liitoskaapeleiden luotettavan M12-kytkennän ja pysyvän tiiviyden.
Hyötyjä ja etuja asiakkaalle
IO-Link master -tuoteperheen laajentaminen digitaalisilla tulomoduuleilla
Ethernet-moduulit ovat erinomainen lisäys ifm:n IO-Link master -tuoteperheeseen. Niissä on samanlainen muotoilu, porttikonfiguraatio ja standardisoidut M12-liitännät.
Sisäänrakennettu laskuritoiminto suurtaajuuksisiin laskurisovelluksiin
Suurtaajuuksinen laskuritoiminto voidaan aktivoida PLC:n kautta. Anturin lähettämät pulssit lasketaan moduulissa ja lähetetään jaksoittain laskuripakettina PLC:hen. Tämä takaa tarkan laskennan, johon PLC:n ohjelman kiertoajalla ei ole mitään vaikutusta.
Tehokas jännitesyöttö
Ethernet-modulit tarjoavat erilaisia vaihtoehtoja jännitesyöttöön: A-koodattu M12-pistoke 1 x 4 A ja L-koodattu M12-pistoke 2 x 16 A. Jälkimäinen voidaan ketjuttaa tuoteperheen muihin moduuleihin.