Todella litteä & todella kapea: uppoasennettava G-1/2 paineanturi
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/p_f_wh_500_000089.png?v=-1274562651)
- Kestää hyvin tahmeita ja hiovia aineita keraamisen mittakennon ansiosta
- Mittausperiaate sietää erittäin hyvin painepiikkejä
- Uppoasennettava rakenne ehkäisee saostumia ja putken tukkeutumista
- Paineen ja lämpötilan jatkuva siirto yhdestä mittauspisteestä
Kestää suuria paineita ja hiovia aineita
Silloin, kun tahmeita tai hiovia aineita (esim. sidos- tai tiivistysaineita tai liimoja) kuljetetaan putkia pitkin tarkassa ja korkeassa paineessa, kompakti G-1/2 prosessiliitännällä varustettu painelähetin PL15 on ideaalinen vaihtoehto. Uppoasennettavan rakenteen ansiosta aineen muodostamia kuolleita alueita ei tarvitse huomioida ja se ehkäisee tehokkaasti saostumia ja putkitukoksia. Keraaminen mittakenno kestää hyvin myös äärimmäisiä painepiikkejä ja jatkuvasti hiovia materiaaleja, kuten lasikuulia tai muita kiinteitä partikkeleita. ifm:n oma, äärimmäisen turvallinen tiivistyskonsepti estää korkeassa paineessa olevien nestemäisten aineiden kuten veden tai lakan pääsyn mittausliitännän kierteelliselle alueelle. Samalla se ehkäisee aineosien saostumista siellä ja estää niiden sekoittumisen / saastumisen muiden aineiden kanssa prosessin myöhemmissä vaiheissa.
Kaksi yhdessä: paine ja lämpötila IO-Link -liitännän kautta
PL15-mallia voidaan käyttää sekä 2-johtimisena analogialaitteena tai digitaalisesti IO-Link -liitännän kautta. Jälkimäisessä tapauksessa voidaan lukea jatkuvasti sekä painetta että lämpötilaa, koska painelähetin lähettää myös aineen lämpötilan, eikä toista mittauspistettä siten tarvita. Myös käyttötunnit voidaan lukea IO-Link -liitännän kautta.