Ulos ohjauskeskuksesta: tärinädiagnostiikka suoraan kentälle
- Kestävä IP 67 kotelo hajautettuun käyttöön
- Nopea ja virheetön asennus ja vaihto standardien M12-liitäntöjen ansiosta
- Kuusi signaalituloa keräävät kaiken oleellisen datan kunnonvalvontaa varten
- Integroitu erotus automaatio- ja IT-verkkojen välille
- Yhteensopiva kaikkien yleisimpien kiihtyvyysantureiden kanssa
Tehokkaaseen ja hajautettuun tärinädiagnostiikkaan
VSE9xx-sarjan diagnostiikkayksikkö voidaan asentaa suoraan kentälle niiden IP67-kotelon ansiosta. Siellä se voi tarkkailla jopa neljää dynaamista signaalia (esim.:. kiihtyvyys) ja ja lähettää dataa edelleen Ethernet- tai kenttäväyläliitännän kautta.
Kahta ylimääräistä tuloa (1x pulssisignaali, 1x analogiasignaali) voidaan käyttää kunnonvalvonnan kannalta oleellisen informaation keräämiseen (esim. nopeus ja lämpötila).
Helppo integrointi myös olemassa oleviin järjestelmiin
Suojausluokkansa (IP67) ansiosta VSE on erinomainen vaihtoehto tärinänvalvontajärjestelmän jälkiasentamiseksi olemassa oleviin laitteistoihin. ifm:n koko IP67-laitteiden valikoima, joka sisältää myös kytkimiä, IO-Link -mastereita, jännitelähteitä ja edgeDevice-laitteita, tarjoaa sinulle maksimaalista joustavuutta tehdessäsi jälkiasennuksia järjestelmääsi. Aika, tilantarve ja asennuskustannukset vähenevät huomattavasti.