Paineanturi korkealaatuisella keraamisella mittauskennolla
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/stainless_steel_pipes_food_production_high.jpg?v=-1157843394)
Huoltovapaa ja kestävä
Paineanturit ovat prosessipuolella huoltovapaita, koska ne eivät sisällä elastomeeritiivistettä. Uppoasennettava ja kestävä keraaminen mittauskenno kestää paine- ja tyhjiöiskuja sekä hankaavien aineiden vaikutuksia. Lisäksi anturi kestää enintään 150°C:een keskilämpötiloja (enintään 1h). Se soveltuu siksi erityisen hyvin kaikkiin yleisiin elintarviketeollisuuden sovelluksiin.
Korkea tarkkuus
PM16- ja PM17-painelähettimien kokonaistarkkuus on 0,2%. Lisäksi lämpötilakompensointia on parannettu huomattavasti nopeissa lämpötilamuutoksissa (esim. CIP/SIP-prosessissa). Anturi soveltuu näin ollen kaikkiin yleisiin elintarviketeollisuuden sovelluksiin.
Joustava asennus
Antureita on saatavana Triclamp-liittimellä suoraa asennusta varten, G1-tiivistyskartiolla ja G1 Aseptoflex-Vario -kierteellä asennettavaksi prosessi- ja hitsausadapterilla säiliöihin sekä G1/2-tiivistyskartiolla erityisesti putkiasennusta varten.
Ilmainen tehdastodistus
Voit ladata ilmaisen tehdastodistuksen jokaiselle ostetulle PM-paineanturille osoitteesta www.factory-certificate.ifm.
IO-Link tuo lisäarvoa
Häviötön tiedonsiirto
IO-Link mahdollistaa häviöttömän tiedonsiirron, koska muuntohäviöt jäävät pois digitaalisessa kommunikaatiossa eikä ulkoisilla vaikutuksilla, kuten magneettikentillä, ole vaikutusta tiedonsiirtoon.
Läpinäkyvät prosessit
Nykyinen paine ilmoitetaan tarkasti ja mahdollisimman suurella resoluutiolla IO-Linkin kautta. Näin prosessia on helppo seurata milloin tahansa.
Helppo käyttöönotto
Paineanturi voidaan konfiguroida nopeasti ja helposti IT-yhteyden, esim. moneon, kautta IO-Linkin avulla.