Turvakulma-anturit liikkuviin työkoneisiin

Turvallisuutta liikkuviin työkoneisiin
Olipa kyse sitten kunnallisajoneuvoista, intralogistiikassa käytettävistä automaattitrukeista tai raskaaseen käyttöön tarkoitetuista autonomisista mobiiliroboteista kaivoksissa tai satamissa: ympäristön ja itse ajoneuvon turvallisuus on taattava aina ja kaikkialla, missä ajoneuvoja tai rakennelmia siirretään tai ohjataan automaattisesti. ifm:n turvakulma-anturia voidaan käyttää liikkuvien elementtien, kuten akselien, nostokorien, nosturipuomien tai kippauskauhojen asento-, kulma- ja nopeusarvojen mittaamiseen. Näiden tietojen perusteella voidaan määrittää ohjaus-, kääntö- tai kallistuskulmat tai nostoelementtien nykyinen korkeusasema. Myös asennon jatkuva synkronointi esimerkiksi RFID:n kautta on mahdollista ”esiasetus lennossa” -toiminnon ansiosta.
Nopea integrointi, myös sarjana
Anturin kahdennus, joka on välttämätöntä turvallisen käytön takaamiseksi, on integroitu jo turvakulma-anturiin. TÜV Rheinland on testannut ja sertifioinut tämän ja vastaavan jatkuvan turvallisen toiminnan omavalvonnan. Anturi on myös integroitu SISTEMA-kirjastoon. Tämä vähentää huomattavasti turvallisuuteen liittyvän automaation käyttöönottoon ja hyväksyttämiseen tarvittavaa työtä. Turvakulma-anturissa on myös sekä CAN-tulo että CAN-lähtö. Näin ollen useita kulma-antureita tai muita yhteensopivia antureita voidaan liittää sarjaan, mikä tehostaa ja helpottaa turva-antureiden asennusta.
Saumaton kommunikaatio ohjausyksikön kanssa
Yhteiskäyttö ifm-ohjausyksikön kanssa vähentää myös merkittävästi Codesys-ympäristössä tapahtuvaa ohjelmointityötä, koska kulma-anturin saumaton yhteys ohjausyksikköön ja turvallinen kommunikaatio näiden kahden tuotteen välillä on taattu oletusarvoisesti.