IO-Link-liitännällä varustettu 3-akselinen värähtelyanturi VVB
Tärkeiden indikaattoreiden valvonta kolmessa ulottuvuudessa
VVB30x tunnistaa värähtelyt jatkuvasti kolmella mittausakselilla ja laskee niiden perusteella tärkeät indikaattorit koneen kunnon arviointia varten. Se tarjoaa käyttäjälle tietoa väsymisestä (v-RMS), mekaanisesta kitkasta (a-RMS), iskuista (a-Peak) ja laakerien kulumisesta (Crest). Myös pintalämpötila lähetetään ylimääräisenä kulumisindikaattorina. Kunnonvalvonnan Basic-versiossa anturi analysoi myös koneen epätasapainon ja mittaa koneen käyttötunnit värähtelytason perusteella. DataScience-kunnonvalvontaversioon on integroitu lisävarusteena myös BearingScout™ -laakerianalyysi.
Tiedonkulku ohjausjärjestelmään ja IT-tasolle
Kaikki tiedot siirretään samanaikaisesti sekä ohjausjärjestelmään että IT-tasolle IO-Link-liitännän välityksellä, joten käyttäjällä on käytettävissään kaikki olennaiset indikaattorit IT-pohjaista kunnonvalvontaa varten, esimerkiksi moneo IIoT -alustalla.
Raja-arvojen helppo asettaminen standardin ISO 20816-3 mukaisesti
Myös värähtelyraja-arvojen asettaminen on helppoa VVB30x-anturin avulla: ISO 20816-3 -standardin perusteella voidaan valita koneluokka ja sille määritellyt raja-arvot voidaan siirtää anturiin järjestelmäkomennolla. Jos raja-arvo ylittyy, yksityiskohtainen vika-analyysi on helppo toteuttaa integroidun BLOB-rengasmuistin ansiosta. Jopa 12 sekunnin raakadata voidaan toimittaa automaattisesti. Lisäksi anturi on varustettu sisäisellä ominaisarvohistorialla, joka tarjoaa yleiskatsauksen viimeisten yhdeksän päivän ajalta.
VVB30x-anturin ansiosta kattava värähtelyanalyysi ja tarkka koneenvalvonta on helpompaa kuin koskaan ennen.