- RFID-identifiointijärjestelmät
- LF-järjestelmä 125 kHz
LF-järjestelmä 125 kHz (AS-i)
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/rfid/ifm-rfid-125khz-stage.jpg?v=-318059724)
RFID-järjestelmä sisäänrakennetulla AS-i-liitännällä
Identifiointijärjestelmät reitityskuljettimissa.
Liitäntät:
AS-i
Plug and play:
Kustannussäästöä nopean ja helpon käyttöönoton ansiosta.
Tehokas:
Jopa 31 RFID-lukijaa voidaan liittää yhteen AS-i -masteriin.
Luotettava:
Hyvä lukutarkkuus ja kompakti rakenne.
Heti käyttövalmis:
Ei ohjelmointia AS-i-liitännällä varustettujen luku-/kirjoitusyksiköiden yhteydessä.
Tunnisteeseen tallennettu arvo luetaan automaattisesti antennia ohitettaessa.
Sertifioitu:
AS-i -sertifikaatti takaa yhteentoimivuuden automaatioteknologian sovellutuksissa.
ifm:n DTS125 on teollisuusyhteensopiva 125 kHz RF-identifiointijärjestelmä. Se on maailman ensimmäinen AS-i-verkkoon liitettävä RFID-järjestelmä.
Kompaktit luku-/kirjoituspäät sisältävät antennin lisäksi kokonaisen vahvistinyksikön ja liitännän AS-i-verkkoa varten. Laitteita voidaan siis käyttää suoraan siirtämään tietoa AS-i-liitännän kautta ohjausjärjestelmään.
ifm tarjoaa "RFID DTA" järjestelmäratkaisusovelluksen muodossa poikkeuksellisen helppoa RFID-datan käsittelyä ja korkeamman tason verkkojen kanssa tapahtuvaa kommunikointia. Sovelluksen konfiguraation lataus tehdään integroidun web-liitännän kautta; ts. kaikki tarvittavat asetukset tehdään kätevästi internet-selaimella varustetun laitteen avulla.
DTS125 sovellutuksessa.
DTS125 RFID-järjestelmä on suunniteltu tuotannonohjaukseen kokoonpano-, kuljetin-, tavarankäsittely-, pakkaus- ja varastointijärjestelmissä.
Järjestelmä on myös optimaalinen valinta työkappalealustojen merkintään.
Plug and Play myös laitteiston osalta:
Liitäntä M12-pistokeliitännän tai AS-i-haaroitusrasian kautta.
DTS125 voidaan liittää AS-i-verkkoihin nopeasti ja se on välittömästi toimintavalmis. Alhaisten laitekustannusten lisäksi tämä säästää myös aikaa käyttöönotossa.
DTS125 RFID varmistaa komponenttien tasaisen saatavuuden tuotantolinjoissa. Kaikki työkappalealustat voidaan identifioida RFID:n avulla. Vaativissa käyttöolosuhteissa (öljyt, metallipuru) päästiin näin eroon optisista ratkaisuista kuten esim. viivakoodeista.
RFID-järjestelmä DTS125 - ideaalinen ratkaisu kokoonpano-, kuljetin- ja tavarankäsittelysovellutuksiin. Se tunnistaa kuljettimella liikkuvat kohteet aina 0,5 m/s nopeuteen saakka.
ID-tunnisteet kokoonpano- ja kulljetinjärjestelmiin.
Kestävät tunnisteet, jotka eivät tarvitse paristoja, sopivat erityisesti korkeiden lämpötilojen sovellutuksiin.
AS-i RFID-järjestelmiin tarkoitetut ID-tunnisteet eivät ole yhteensopivia DTE-vahvistinyksikköön perustuvan 125 kHz HF-järjestelmän kanssa.