• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Ultraäänianturit
  2. Tuoteperhe
  3. Pieni sokea alue

Pieni sokea alue ja tuntoetäisyydet 2,2 m saakka

ifm:n M18-sarjan ultraääniantureissa on poikkeuksellisen pieni sokea alue ja 2,2 m saakka ulottuvat tuntoetäisyydet, jollaisia yleensä saavutetaan ainoastaan huomattavasti suuremmilla anturimalleilla. Anturit toimivat luotettavasti myös likaisessa ympäristössä, ja niitä voidaan käyttää sovelluksissa, joissa optoelektroniset anturit saavuttavat rajansa.

Tärkeimmät ominaisuudet:

  • Tyyppi M18 kohteesta heijastava anturi tai peilistä heijastava anturi
  • Erittäin pieni sokea alue
  • Toimintaetäisyydet jopa 2,2 m
  • Värähtelevä äänimuunnin vähentää lian tarttumista
  • Digitaalinen tai analoginen lähtösignaali
  • Kosketukseton jatkuva etäisyysmittaus

Lisäarvoa IO-Linkin avulla:

  • Helppo parametrien asetus
  • Mittausarvon lähetys millimetrin tarkkuudella
  • Diagnostiikkamahdollisuudet:
    esim. käyttötuntilaskuri ja kaiun laatu

 

Kysy neuvoja asiantuntijoiltamme

Yhdessä teemme projektistasi menestystarinan.

Oletko vakuuttunut? Ota yhteyttä. Olemme tukenasi matkallasi. Vaatimustesi täyttämiseksi ifm-myyntiryhmä on tukenasi alusta lähtien - strategisesta konsultoinnista yksittäisten ohjelmisto- ja laitteistoratkaisujen kehittämiseen ja k.o. lisäpalvelujen toteutukseen.