- Virtausanturit
- Tuotteet - innovaatiot
- SU-ultraäänivirtausmittari
Virtauksen mittaus ultraäänellä
Tarkka virtausmittaus sovelluksiin, joissa käsitellään ultrapuhdasta vettä, käyttövettä ja vesipohjaisia aineita, joiden lisäainepitoisuus on enintään 10%
SU Puresonic tunnistaa tarkasti jopa 1000 l/min virtaukset. Ultraääniteknologian ansiosta tämä pätee myös alhaisen johtokyvyn omaavalla ultrapuhtaalla vedellä, jota tuotetaan käänteisosmoosilaitoksissa. Signaalin voimakkuus, jota voidaan käyttää laatu- ja kunnossapitoindikaattorina, tunnistetaan myös jatkuvasti.
SU Puresonic -antureiden mittausputki on tehty ruostumattomasta teräksestä eikä siinä ole mittauselementtejä, tiivisteitä tai liikkuvia osia. Tämä tarkoittaa sitä, että vaurioista, vuodoista ja tukkeutumista johtuvista vioista päästään eroon samoin kuin rakenteeseen liittyvistä painehäviöistäkin.
SU Puresonic pähkinänkuoressa
Mitä asiakkaamme sanovat
“SU vakuuttaa ruostumattomalla teräsmittaputkellaan, jossa ei ole mittauselementtejä, tiivisteitä eikä liikkuvia osia. Tämä tarkoittaa sitä, että karstoittumisesta ja kulumisesta johtuvista vioista päästään eroon samoin kuin rakenteeseen liittyvistä painehäviöistäkin.”
Maximilian Meurer - Mittaus- ja säätöinsinööri, EnviroFALK
“SU-mallin avulla voimme valvoa tarkasti puhtaan veden syöttöä pesukoneisiin merellä ja säätää vesimääriä sen mukaisesti.”
Pesulajärjestelmien laitosvalmistaja
“Käytimme aikaisemmin magneettis-induktiivisia virtausantureita ja saimme satunnaisesti virheviestejä, jotka aiheutuivat vedessä olevista pienistä metallipartikkeleista. SU Puresonic -anturin ansiosta olemme päässeet eroon tästä ongelmasta."
Daniel Kaltenbach, fluidistori-insinööri,EFD Induction GmbH
“Signaalin voimakkuutta kuvaava lähtö mahdollistaa johtopäätösten tekemisen saastumisesta ta prosessimuutoksista. Prosessimuutokset ilmaistaan myös tilanosoitus-LED:in ja diagnostiikkalähdön avulla. Näin kunnossapitotoimenpiteet voidaan käynnistää hyvissä ajoin ja estää seisakit.”
Vedenkäsittelylaitosvalmistaja
Käyttöesimerkkejä
Tarkka virtausmittaus vedenkäsittelyssä
Jo yli 30 vuoden ajan EnviroFALK GmbH on suunnitellut, valmistanut ja myynyt käyttöveden ja ultrapuhtaan veden puhdistusjärjestelmiä monille teollisuudenaloille ympäri maailmaa. Käänteisosmoosi on keskeinen prosessivaihe vedenkäsittelyssä. Käänteisosmoosissa käyttövesi suodatetaan puhtaaksi vedeksi. Asiakkaalle relevantti parametri on puhtaan veden määrä käsittelyprosessin lopussa. Perustuen virtausnopeuteen käyttäjä voi mm. nähdä, tarvitseeko jokin käytettävistä kalvosuodattimista kunnossapitoa.
Virtauksen mittaamiseen asiakas käyttää SU Puresonic -ultraäänianturia, joka pystyy tunnistamaan tarkasti jopa 1000 l/min virtauksia. Ultraääniteknologian ansiosta tämä pätee myös matalan johtokyvyn omaavalla puhtaalla ja ultrapuhtaalla vedellä, joita tuotetaan EnviroFALK:in laitoksissa. Yhdessä LDL-perheen johtokykyantureiden kanssa voidaan suodatusprosessissa toteuttaa luotettava laadun ja määrän valvonta.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/stroemungssensoren/puresonic/ifm-su-app-enviro.png?v=-178835877)
Vesimäärien säätö osien puhdistuksessa
Yksi ifm:n asiakkaista on teknologiavalmistaja, joka rakentaa automatisoituja järjestelmiä koko pesulaprosessia varten. Näihin kuuluvat myös risteilyaluksilla käytettävät pesukoneet.
Pesukoneiden puhtaan veden syöttöön käytettävä teknisesti puhdistettu merivesi asettaa käytössä oleville virtausantureille erityisvaatimuksia. Syynä tähän on veden matala johtokyky, joka pakottaa klassiset mittausperiaatteet (esim. magneettis-induktiivinen mittausperiaate) suorituskykynsä äärirajoille.
Sitä vastoin SU Puresonic -mallia voidaan käyttää ongelmitta myös matalan johtokyvyn aineilla, kuten ultrapuhtaalla vedellä, ja ne voivat valvoa puhtaan veden syöttöä luotettavasti. Sitä vastoin SM-sarjan magneettis-induktiivisia antureita käytetään teollisuusvesillä, joissa esiintyy usein pesuaineista johtuvaa voimakasta kuplien ja vaahdon muodostusta.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/stroemungssensoren/puresonic/ifm-usecase-washing.jpg?v=-1680406664)
Ongelmaton mittaus myös metallipartikkeleita sisältävillä aineilla
EFD Induction GmbH on kehittänyt induktiokuumennusratkaisuja yli 70 vuoden ajan. Freiburgin tehtaan kattava tuotevalikoima sisältää myös induktiokarkaisujärjestelmiä. Induktiokarkaisujärjestelmissä metallikomponentit, kuten autoteollisuudessa käytettävät vaihteistokomponentit, kuumennetaan induktion avulla ja karkaistaan sitten vesipohjaisessa aineessa ideaalisen kovuusasteen saavuttamiseksi.
EFD Induction GmbH luottaa SU Puresonic -anturiin järjestelmän karkaisupiirin virtauksen valvonnassa. Ultraääneen perustuvan mittausperiaatteen ansiosta vedessä olevat pienet metallipartikkelit eivät pääse vaikuttamaan mittauksiin. Toinen SU Puresonic -mallin etu on sen ruostumattomasta teräksestä tehty ja komponenteista vapaa mittaputki. Lisäksi signaalin voimakkuuden ilmaisevan lähdön perusteella voidaan vetää johtopäätöksiä putkiston likaantumistasosta, mikä mahdollistaa puhdistuksen suorittamisen tarvittaessa.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/stroemungssensoren/puresonic/ifm-usecase-efd.png?v=675049123)
Käyttö jäähdytysveden syöttöjärjestelmässä
Jäähdytysvesijärjestelmät varmistavat veden avulla riittävän jäähdytyksen prosessin laadun takaamiseksi ja työkalujen kulumisen ehkäisemiseksi. Erityisesti herkissä tuotantoprosesseissa, kuten puolijohdeteollisuudessa, käytetään usein ultrapuhdasta vettä. Etu: Putkiston korroosiolta ja kalkkeutumiselta vältytään samoin kuin sähköisten komponenttien oikosuluiltakin.
Järjestelmien tehokkaan jäähdytyksen varmistamiseksi veden virtausta pitää valvoa tarkasti. Järjestelmiin, joissa käytetään matalan johtokyvyn omaavaa ultrapuhdasta vettä, on ultraääniteknologia parhaiten sopiva mittaustapa. Tähän sovellukseen sopii erityisen hyvin ultraäänellä toimiva SU Puresonic -läpivirtausanturi, joka mittaa virtausnopeuden suurella tarkkuudella.
Putken ulkopuolelle asennettavista laitteista poiketen läpivirtausanturi ei tarvitse kalibrointia absoluuttiseen mittaukseen. Myös asennukseen liittyvät virheet, jotka voivat vaikuttaa tarkkuuteen, saadaan samalla minimoitua. Läpivirtauslaitteen etuna on myös, että sillä estetään asennuksen jälkeiset virheelliset säädöt, jotka voivat aiheutua esimerkiksi putkien erilaisista seinämäpaksuuksista tai materiaaliominaisuuksista.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/stroemungssensoren/puresonic/kuhlwasserversorgung1120.jpg?v=673604800)
Kunnonvalvonta
Jatkuvasti tunnistettava signaalin voimakkuus helpottaa järjestelmän kunnossapitotarpeiden varhaista määrittelyä ja auttaa siten minimoimaan seisakkeja. Signaalinvoimakkuuden tila voidaan lukea diagnostiikkalähdön, IO-Link -liitännän tai laitteen oman LED-merkkivalon kautta.
Virtaus | Lämpötila | Signaalin laatu | Lähtö 2 (analogiasignaali) |
Lähtö 1 (diagnostiikka) |
|
---|---|---|---|---|---|
Vihreä | normaali | päällä | |||
Sininen | matala | pois päältä | |||
Punainen, vilkkuva | ei signaalia | 3,5 mA // 21,5 mA | pois päältä |
Perinteinen kaapeloinnissa ei ole mahdollista erottaa toisistaan tiloja “matala signaali” ja “ei signaalia”, kun taas IO-Link -liitännän kautta voidaan signaloida kaikki tapahtumat yksityiskohtaisesti.
Järjestelmäliitäntä
Lisäarvoa IO-Link -liitännän ansiosta
- Läpinäkyvät prosessit
Virtauksen lisäksi IO-Link -liitännän kautta saadaan myös lisäinformaatiota kokonaismäärästä, lämpötilasta, laitteen tilasta ja kahdesta kytkentäkynnysarvosta. - Kunnonvalvonta
Signaalin voimakkuus (asyklinen) indikoi mahdollisesta karstoittumisesta tai prosessimuutoksista - kunnossapitotoimenpiteet voidaan käynnistää ajoissa ja seisakit minimoida. - Häviötön signaalin siirto
IO-Link -liitäntä mahdollistaa häviöttömän signaalien siirron: digitaalisen tiedonsiirron ansiosta vältytään muunnoshäviöiltä, eikä ulkoisilla vaikuttajilla, kuten magneettikentillä, ole vaikutusta tiedonsiirtoon. Häviöttömän tiedonsiirron lisäksi digitaalisille signaaleille on ominaista parempi tarkkuus ja suurempi resoluutio.