- Pinnankorkeusanturit - yhteenveto
- Rajapinnankorkeussovellus
- Vesipohjaiset aineet
Pinnankorkeusanturit vesipohjaisille aineille
Anturiperhe | Upotussyvyys | Teknologia | Signaali | Huomioitavia seikkoja |
---|---|---|---|---|
![]() LMC |
10…40 mm | Impedanssispektroskopia | • Kytkin • IO-Link |
• Vaimentaa ainejäämien, roiskeiden ja vaahdon vaikutuksia • Luotettava vaihtoehto värähteleville haarukka-antureille • Aineiden erottelukyky |
![]() LI |
132…737 mm | Kapasitiivinen | • Kytkin | • Asennus ylhäältä alas • Suojaa ylitäytöltä • Saatavana 4 mittapääpituutta, pituus säädettävissä |
![]() KG, KI, KQ |
Mittausalue maks. 40 mm |
Kapasitiivinen | • Kytkin • IO-Link |
• Tunnistaa suojaholkin, näkölasin tai muovisäiliön läpi tai suorassa kontaktissa • Innovatiivinen pylväsnäyttö saatavana • Matalaprofiilinen KQ-kotelo pinta-asennukseen |
![]() UGT, UIT |
Mittausalue maks. 8 m |
Ultraääni | • Kytkin • IO-Link |
• Tarkka pinnankorkeuden tunnistus aineesta riippumatta • Mitattu etäisyys luettavissa IO-Linkin kautta |
![]() KQ10 |
228 mm pinottavissa |
Kapasitiivinen | • Kytkin • IO-Link |
• Asennus ei-metallisen säiliön ulkopuolelle kiinnikkeiden tai liiman avulla • Useampia laitteita voidaan pinota suuremman mittausalueen saavuttamiseksi (isommat säiliöt) • Pinnankorkeuden havainnollinen visualisointi LED-pylväsnäytön avulla |